GN 53.2 Aimants de retenue Néodyme, fer, bore (NdFeB), logement en plastique

Photo

GN 53.2 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9004
Couleur: SW - Noir, RAL 9004
GN 53.2 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique Couleur: SW - Noir, RAL 9004 GN 53.2 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique Couleur: GR - Gris, RAL 7040 GN 53.2 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique Couleur: RT - Rouge, RAL 3031 GN 53.2 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique Couleur: WS - Blanc, RAL 9003

Description du produit

Informations

Utilisés en combinaison avec le boîtier plastique plat et rectangulaire, les aimants de retenue GN 53.2 permettent de maintenir les documents, gabarits, dessins, etc. employés dans des environnements techniques.

Les aimants en néodyme se caractérisent par leur importante capacité de rétention.

Spécifications

Matériau de l'aimant
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
Résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Logement
Plastique

  • Blanc, RAL 9003WSWS
  • Gris, RAL 7040GRGR
  • Noir, RAL 9004SWSW
  • Rouge, RAL 3031RTRT

RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1

Sur demande

Autres couleurs
Matériau de l'aimant : ferrite dure
Avec impression personnalisée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 53.2 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur lbhForce magnétique nominale
2.170.890.3310.79 lbf (48 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Longueur l
Couleur
GR
RT
SW
WS

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.76
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$4.76
2549$4.37
5099$3.97
≥ 100$3.57
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.055 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 53.2-ND-55-WSGN 53.2-ND-55-GRGN 53.2-ND-55-SWGN 53.2-ND-55-RT