AN | Sur le chanfrein, ci-dessus |
AR | Sur le chanfrein, ci-dessous |
FN | À l'avant, au-dessus |
FR | À l'avant, en dessous |
R | Nombres croissants dans le sens des aiguilles d'une montre |
L | Nombres croissants dans le sens anti-horaire |
Alésage d H7 | Compteur | Indication après 1 révolution de broche | Correspond au pas de filetage en millimètres par tour | Révolutions max. par minute |
---|---|---|---|---|
B 3/4 | 000.50 | 50 | 0.50 | 500 |
B 3/4 | 001.00 | 100 | 1.00 | 250 |
B 3/4 | 0001.0 | 10 | 1.00 | 1500 |
B 3/4 | 0002.0 | 20 | 2.00 | 1250 |
B 3/4 | 0002.5 | 25 | 2.50 | 1000 |
B 3/4 | 0003.0 | 30 | 3.00 | 830 |
B 3/4 | 0004.0 | 40 | 4.00 | 625 |
B 3/4 | 0005.0 | 50 | 5.00 | 500 |
B 3/4 | 0006.0 | 60 | 6.00 | 415 |
B 3/4 | 0010.0 | 100 | 10.00 | 250 |
Alésage d H7 | Compteur | Indication après 1 révolution de broche | Correspond au pas de filetage en millimètres par tour | Révolutions max. par minute |
---|---|---|---|---|
B 20 | 000.50 | 50 | 0.50 | 500 |
B 20 | 001.00 | 100 | 1.00 | 250 |
B 20 | 0001.0 | 10 | 1.00 | 1500 |
B 20 | 0002.0 | 20 | 2.00 | 1250 |
B 20 | 0002.5 | 25 | 2.50 | 1000 |
B 20 | 0003.0 | 30 | 3.00 | 830 |
B 20 | 0004.0* | 40 | 4.00 | 625 |
B 20 | 0005.0 | 50 | 5.00 | 500 |
B 20 | 0006.0 | 60 | 6.00 | 415 |
B 20 | 0010.0 | 100 | 10.00 | 250 |
|
Avant l'installation de l'indicateur de position, un alésage doit être réalisé pour le point de contact de limitation de couple (voir à gauche). Avec les Adaptateur de montage EN 952.1, l'arbre creux (avec alésage de 20 H7) de l'indicateur de position peut être adapté pour s'ajuster à la broche. Le montage de l'indicateur de position se fait à travers le point de contact de limitation de couple qui est relié à la broche creuse et fixé par une vis de pression. Avant de terminer l'installation, tournez la broche jusqu'à la position du point de départ (0) et remettez l'indicateur de position à zéro. Avec les Plaques de serrage GN 953.7, les douilles peuvent être serrées et fixées après le réglage. |
L'indicateur de position est équipé d'un arbre creux qui est glissé directement sur la broche et qui est relié à la broche par une vis de pression. Les rotations de la broche sont transmises à un compteur directement par un engrenage. Pour le support de couple, une goupille du logement fait saillie dans un trou pratiqué côté machine, établissant la position par rapport au site de montage. |
|||||||||||
|
Le rapport de transmission et le sens de comptage du compteur sont déterminés par le pas de la broche de réglage. La valeur indiquée après un tour à partir de la position 0 sert de valeur caractéristique. Les décimales sont indiquées en rouge. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $115.82 |
7 | 99 | $111.61 |
100 | 249 | $105.29 |
≥ 250 | $94.76 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351