Les anneaux de levage de roulette GN 581 offrent une capacité de charge élevée et sont testés pour répondre à des normes de sécurité élevées.
Les valeurs nominales de capacité de charge indiquées dans le tableau correspondent aux conditions de charge les plus défavorables et sont également clairement indiquées sur l'anneau.
Contrairement aux anneaux de levage DIN 580, le boulon à anneau de levage GN 581 est monté de manière captive sur le logement d'anneau, mais tourne librement. Le boulon à tête hexagonale ne peut pas être retiré de l'anneau. L'anneau peut être positionné dans le sens de la charge afin de tirer parti de sa force optimale. La plus grande capacité de charge par rapport aux anneaux de levage DIN 580 permet l'utilisation de boulons de montage plus petits.
La plaque de recouvrement à clé hexagonale permet le montage sans besoin d'utiliser d'outils : insérer la clé hexagonale dans la douille hexagonale du boulon permet à ce dernier de le tourner à la main.
Les anneaux de levage GN 581 sont conformes à la directive 98 / 37 / CE sur la construction mécanique et sont testés BG.
Spécifications
Anneau
Acier forgé, recuit, fini poudré rose vif, résistance électro-magnétique 100 % testé sur EN1677
Vis à tête de douille filetée
Acier, classe européenne 10.9 (1000 N/mm²), résistance électro-magnétique 100 % testée
Plaque de recouvrement de clé hexagonale
Acier zingué
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.