GN 1581Vis de pressionInox, tête basse, conception hygiénique
Photo
Finition: MT - Finition mate (Ra < 0,8 µm) Matériau du joint d'étanchéité: E - EPDM
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.
convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
rapides et faciles à nettoyer
pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
Les versions métriques des vis de pression basses GN 1581 à tête basse sont destinées à être utilisées dans des environnements hygiéniques. Par ailleurs, les modèles H et E avec bague d'étanchéité sont certifiés conformes aux directives EHEDG. La surface de montage étanche permet une fixation sans espace mort. La finition de haute qualité ainsi que les grands arrondis d'angle et les surfaces fermées empêchent l'adhérence de la saleté et facilitent le nettoyage.
Spécifications
Corps
Inox AISI 316L
Finition mate (Ra < 0,8 µm)MT
Finition polie (Ra < 0,8 µm)PL
Joint d'étanchéité
H-NBRH
Température de fonctionnement
-13 °F à + 302 °F (-25 °C à +150 °C)
EPDME
Température de fonctionnement
-40 °F à + 248 °F (-40 °C à +120 °C)
FKMF
Température de fonctionnement
+23 °F à +392 °F (-5 °C à +200 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.