GN 581.5 Anneaux de levage de roulette de sécurité Inox

Photo

GN 581.5 Anneaux de levage de roulette de sécurité en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les anneaux de levage de roulette GN 581.5 offrent une capacité de charge élevée et sont testés pour répondre à des normes de sécurité élevées.

Contrairement aux anneaux de levage DIN 580, le boulon à anneau de levage GN 581.5 est monté de manière captive sur le logement d'anneau, mais tourne librement. Le boulon à tête hexagonale ne peut pas être retiré de l'anneau. L'anneau peut être positionné dans le sens de la charge afin de tirer parti de sa force optimale. La plus grande capacité de charge par rapport aux anneaux de levage DIN 580 permet l'utilisation de boulons de montage plus petits.

Les anneaux de levage GN 581.5 sont conformes à la directive 2006/42/EG sur la construction mécanique et sont testés BG.

Le transpondeur RFID intégré marque et identifie clairement l'élingue et le dispositif de levage, par exemple lors de l'inspection régulière prescrite.

Le boulon à 6 pans creux ne peut pas être retiré de l'anneau.

Spécifications

Anneau
Inox, norme européenne n° 1.4462, forgé, traction électro-magnétique à 100 %, testé sur EN 1677


Vis à tête de douille filetée
Inox, norme européenne n° 1.4462


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 581.5 Anneaux de levage de roulette de sécurité en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Thread
d2d3d4d5hk1k2Longueur lCharge nominale
(tonnes métriques)
M 120.711.181.261.182.240.472.200.710.5 t [5 kN]
M 160.871.421.501.382.600.552.560.941.0 t [10 kN]
M 201.081.691.851.573.030.632.911.182.0 t [20 kN]
M 241.302.012.201.893.700.753.621.382.5 t [25 kN]

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1

Instructions de sécurité

En référence au document : Informations relatives à l'application et au montage
Les charges indiquées entre parenthèses se rapportent à la capacité de charge des Anneaux de levage DIN 580 correspondants. Si cette valeur n'est pas indiquée, l'utilisation des anneaux de levage DIN 580 n'est pas autorisée !
La surface de boulonnage des anneaux de levage GN 581.5 doit être plane et à angle droit par rapport au trou fileté ; le fraisage doit être ≤ au diamètre nominal du filetage.
Vissé, le collet de la vis doit être en contact ferme (ne pas utiliser de rondelles) et l'anneau doit pouvoir tourner librement à 360°.
Avant d'appliquer la charge, tournez l'anneau de levage dans le sens de la force. L'anneau de levage ne convient pas aux cycles de rotation fréquents sous charge.
Les valeurs de charge spécifiées s'appliquent pour une longueur de vissage minimale de 1,5 × le diamètre nominal du filetage en inox avec une résistance à la traction minimale de 37 kp/mm², à une température ambiante de --40 °F à +536 °F (40° C à +280° C). Des capacités de charge dans des conditions différentes sont disponibles sur demande.
Des notice d'utilisation avec plus de détails et de spécifications sont inclus dans la commande.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$212.81
In Stock: 32
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$212.81
59$195.07
1024$177.34
≥ 25$159.61
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.440 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.