GN 583 Écrous à anneau articulé de levage de sécurité Acier

Photo

GN 583 Écrous à anneau articulé de levage de sécurité en acier

Description du produit

Informations

Les écrous à anneau de levage de roulette GN 583 offrent une capacité de charge élevée et sont testés pour répondre à des normes de sécurité élevées.

Les valeurs nominales de capacité de charge indiquées dans le tableau correspondent aux conditions de charge les plus défavorables et sont également clairement indiquées sur l'anneau.

Contrairement aux écrous à anneau de levage DIN 582, l'écrou à anneau de levage GN 583 est monté de manière captive sur le logement d'anneau, mais tourne librement. Le boulon à tête hexagonale ne peut pas être retiré de l'anneau. L'anneau peut être positionné dans le sens de la charge afin de tirer parti de sa force optimale. La plus grande capacité de charge par rapport aux anneaux de levage DIN 580 permet l'utilisation de boulons de montage plus petits.

La plaque de recouvrement à clé hexagonale permet le montage sans besoin d'utiliser d'outils : insérer la clé hexagonale dans la douille hexagonale du boulon permet à ce dernier de le tourner à la main. La clé hexagonale est amovible.

Les écrous à anneau de levage GN 583 sont conformes à la directive 2006 / 42 / EG sur la construction mécanique et sont testés BG.

L'écrou à 6 pans creux ne peut pas être retiré de l'anneau.

Spécifications

Anneau
Acier forgé (n° 1.6541),
recuit, fini poudré rose vif, résistance électro-magnétique 100 % testé sur EN1677

Écrou
Acier, classe 10.9 de résistance à la traction (1000 N/mm²)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 583 Écrous à anneau articulé de levage de sécurité en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Thread
d2d3d4d5hk1k2Longueur lA/FCharge nominale
(tonnes métriques)
M 80.630.981.100.981.770.331.850.550.470.30 t [3.0 kN]
M 100.630.981.100.981.770.331.850.550.470.40 t [4.0 kN]
M 120.791.181.341.182.170.392.200.670.550.75 t [7.5 kN]
M 160.871.401.571.382.600.552.560.830.751.50 t [15.0 kN]
M 201.141.571.971.572.910.632.950.910.942.30 t [23.0 kN]
M 241.381.972.361.893.540.753.541.141.183.20 t [32.0 kN]
M 301.732.362.952.364.410.944.411.341.424.50 t [45.0 kN]

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$112.73
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$112.73
59$103.33
1024$93.94
≥ 25$84.55
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.222 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.