Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence | d1 | d2 | d3 | d4 | h | k | Length l | Vertical Lifting Load
Capacité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
583-3/8X16-ST | 3/8 x 16 | 0.88 | 2.00 | 1.25 | 2.50 | 0.38 | 0.63 | 2700 lbf (12010 N) |
583-1/2X13-ST | 1/2 x 13 | 0.88 | 2.00 | 1.25 | 2.50 | 0.38 | 0.63 | 2700 lbf (12010 N) |
583-5/8X11-ST | 5/8 x 11 | 1.38 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 5000 lbf (22241 N) |
583-3/4X10-ST | 3/4 x 10 | 1.38 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 5000 lbf (22241 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 | d2 | d3 | d4 | h | k | Length l | Vertical Lifting Load
Capacité |
|
|
|
|
|
|
|
|
3/8 x 16 | 0.88 | 2.00 | 1.25 | 2.50 | 0.38 | 0.63 | 2700 lbf (12010 N) |
1/2 x 13 | 0.88 | 2.00 | 1.25 | 2.50 | 0.38 | 0.63 | 2700 lbf (12010 N) |
5/8 x 11 | 1.38 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 5000 lbf (22241 N) |
3/4 x 10 | 1.38 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 5000 lbf (22241 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$13.60
In Stock: 94
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 49 | $13.60 |
50 | 99 | $12.46 |
100 | 249 | $11.33 |
≥ 250 | | $10.20 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.220 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351