Les anneaux de levage GN 586 peuvent être repliés et tournés dans toutes les directions, portant la pleine charge dans n'importe quelle direction de tension.
Ils ont une capacité de charge élevée et sont testés pour répondre aux normes de sécurité (facteur de sécurité 4). L'anneau de levage et le support sont testés à 100 % selon la norme de détection électromagnétique de fissure EN 1677.
Les valeurs nominales de capacité de charge indiquées dans le tableau correspondent aux conditions de charge les plus défavorables et sont également clairement indiquées sur l'anneau.
Les anneaux de levage GN 586 sont conformes à la directive 2006/42/EG sur la construction mécanique et sont testés BG.
Spécifications
Anneaux de levage articulés
Acier forgé, norme européenne n° 1.6541, trempé à haute résistance à la traction, fini poudré rose vif.
Support
Acier forgé, trempé à haute résistance à la traction, fini poudré rose vif.
Vis
Finition Delta Tone® acier (revêtement de goupille à inclinaison de plaque de zinc inorganique), classe 10.9 de résistance à la traction (1000 N/mm²)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.