Les anneaux de levage articulés GN 586.1 peuvent être repliés et tournés dans toutes les directions, portant la pleine charge dans n'importe quelle direction de tension approuvée.
Ces anneaux de levage articulés offrent une capacité de charge élevée et sont testés pour répondre à des normes de sécurité élevées dans tous les sens de charge (facteur de sécurité 4).
Les valeurs nominales de capacité de charge indiquées dans le tableau correspondent aux conditions de charge les plus extrêmes et sont également clairement indiquées sur l'anneau.
Les anneaux de levage articulés GN 586.1 sont conformes à la directive 2006/42/EG sur la construction mécanique et sont testés BG.
Le transpondeur RFID intégré sert à identifier clairement le dispositif de levage, par exemple lors des inspections périodiques obligatoires.
Cette série remplace les anneaux de levage articulés GN 586 précédents pour les dimensions métriques.
Spécifications
Anneau de levage articulé
Acier
Matériau allemand n° 1.6541
Forgé
Trempé à haute résistance
Résistance électromagnétique 100 % testée conforme à la norme EN 1677
Fini poudré rose vif
Support
Acier
Forgé
Trempé à haute résistance
Résistance électromagnétique 100 % testée
Fini poudré rose vif
Boulon fileté
Acier
Trempé à haute résistance
Finition Delta-Tone®
(revêtement de zinc lamellaire inorganique)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.660 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.