Les anneaux de levage GN 5860 peuvent être repliés et tournés dans toutes les directions, portant la pleine charge dans n'importe quelle direction de tension.
Ils ont une capacité de charge élevée et sont testés pour répondre aux normes de sécurité (facteur de sécurité 4). L'anneau de levage et le support sont testés à 100 % selon la norme de détection électromagnétique de fissure EN 1677.
Les valeurs nominales de capacité de charge indiquées dans le tableau correspondent aux conditions de charge les plus défavorables et sont également clairement indiquées sur l'anneau.
Les anneaux de levage GN 5860 sont conformes à la directive 2006/42/EG sur la construction mécanique et sont testés BG.
Le transpondeur RFID intégré marque et identifie clairement l'élingue et le dispositif de levage, par exemple lors de l'inspection régulière prescrite.
Consultez la notice d'utilisation pour plus de détails sur les spécifications thermiques.
Spécifications
Anneau pour chaîne
Acier forgé, norme européenne n° 1.6540, trempé à haute résistance à la traction, fini poudré rose vif.
Anneaux de levage articulés
Acier forgé, norme européenne n° 1.6541, trempé à haute résistance à la traction, fini poudré rose vif.
Boîtier du palier
En acier forgé 1.6541, zingué, finition passivée bleue, trempé haute résistance, résistance électromagnétique 100 % testée
Boulon fileté
Finition Delta Tone® acier (revêtement de goupille à inclinaison de plaque de zinc inorganique), classe 10.9 de résistance à la traction (1000 N/mm²)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.400 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.