GN 607.5 Doigts d'indexage Acier, à souder, verrouillable

Photo

GN 607.5 Doigts d'indexage en acier, à souder, verrouillable

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 607.5 sont utilisés dans les applications où la goupille d'indexation n'est pas autorisée temporairement à dépasser. Il faut tirer sur le bouton et le faire tourner de 90° jusqu'à sa position de repos pour rentrer la goupille.

Une encoche d'arrêt empêche le bouton débrayé de revenir en arrière accidentellement ou de subir des chocs.

Ces doigts d'indexage sont conçus pour les montages soudés, spécialement pour l'utilisation avec un tube carré en acier.
Le moyeu d2 est conçu pour le positionnement.

Le bouton en plastique avec goupille d'indexation moulée est activé après le processus de soudure. Le corps et le bouton sont fournis démontés.

Spécifications

Corps

  • AcierST
  • noirci

Goupille de centrage

  • AcierST
  • durci

Bouton

  • Plastique (Polyamide PA)
  • résistant aux températures jusqu'à 195° F (90 °C)
  • noir, finition mate
  • non amovible

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 607.5 Doigts d'indexage en acier, à souder, verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.001 / -0.002
Alésage +0,30/+0,25 mm
l1bd2 -0.001 / -0.004d3d4l2l3l4l5
Course
Ressort
charge ≈
initiale


finale
Charge axiale ≈
0.240.240.710.390.980.871.460.060.220.242.02 lbf (9 N)5.62 lbf (25 N)89.92 lbf (400 N)
0.240.550.710.390.980.871.770.060.220.242.02 lbf (9 N)5.62 lbf (25 N)89.92 lbf (400 N)
0.310.310.790.471.220.981.730.080.260.312.92 lbf (13 N)5.85 lbf (26 N)112 lbf (500 N)
0.310.710.790.471.220.982.130.080.260.312.92 lbf (13 N)5.85 lbf (26 N)112 lbf (500 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.57
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$19.57
100249$17.94
250499$16.31
≥ 500$14.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.