GN 7607 Balais Elastomère, conception hygiénique

Photo

GN 7607 Balais en elastomère, conception hygiénique
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Lorsqu'ils sont utilisés dans des zones hygiéniques, les balais GN 7607 peuvent être utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de section cylindrique se déplaçant dans le sens axial ou radial par rapport à la position du palier. Dotés d'une lèvre d'étanchéité de forme spéciale, les balais permettent d'éviter la formation d'espaces morts où la poussière serait susceptible de s'accumuler. Les balais disponibles dans le commerce ne sont pas adaptés à cette utilisation du fait de l'angle de 45° au niveau du bord intérieur de la lèvre d'étanchéité.

Toutes les pièces standard équipées et livrées avec des balais GN 7607 sont répertoriées dans le tableau. Les balais correspondants peuvent être commandés individuellement lorsqu'il est nécessaire de les remplacer.

Lors de leur livraison ou non assemblés, les balais ont les "dimensions réelles" indiquées dans le tableau. Pour garantir un bon ajustement et une parfaite étanchéité, l'espace de montage indiqué doit être prévu au niveau du palier. Ainsi, la déformation nécessaire est assurée lors de l'installation du balai. Toutes les surfaces en contact avec le balai doivent avoir une qualité de surface minimum de Ra 0,8 μm.

Spécifications

Polyuréthane thermoplastiqueTPU

  • Bleu
  • Résistant aux températures de -4 °F à 230 °F (-20 °C à 110 °C)
  • Conforme aux normes de la FDA
  • 95 ±5 Shore A95

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7607 Balais en elastomère, conception hygiénique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.002
Dimensions nominales -
espace d'installation
d2 +0.002
Dimensions nominales -
espace d'installation
d3 +0.002
Dimensions nominales -
espace d'installation
r max.
Dimensions nominales -
espace d'installation
d1
Dimensions réelles -
balai, démonté
d2
Dimensions réelles -
balai, démonté
d3
Dimensions réelles -
balai, démonté
d4
Dimensions réelles -
balai, démonté
s
Dimensions réelles -
Balais, démonté
Adapté à
0.4720.7090.7870.020.440.720.800.500.27GN 19 / GN 20
0.5510.7870.8660.020.520.800.870.570.27GN 1150
0.6300.8660.9450.020.600.870.950.650.27GN 19 / GN 20 / GN 8170
0.7871.0241.1020.020.761.041.110.810.27GN 19 / GN 20 / GN 1150
0.9451.1811.2600.020.921.191.270.970.27GN 19 / GN 20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre intérieur d1
Matériau

Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.57
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$7.57
2549$6.94
5099$6.31
≥ 100$5.68
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.006 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.