GN 613Doigts d'indexageInox, non verrouillable, avec corps fileté intégral
Photo
Matériau: NI - Inox Type: AKN - Avec contre-écrou, avec bouton en inox
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigts d'indexage GN 613 en inox sont une alternative peu coûteuse avec dimensions réduites.
Les doigts d'indexage à broche filetée sont destinés à des applications nécessitant un bouton spécial selon la demande ou la propre conception d'un client ou pour les cas où la broche serait directement liée à un mécanisme de commande.
Les outils d'installation GN 613.1, disponibles en tant qu'accessoires, réduisent le temps d'installation et facilitent le maintien du poussoir durant le montage. L'outil est inséré latéralement entre le bouton et le corps fileté et s'enclenche dans la fente fournie.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.