Les outils d'installation GN 613.1 sont utilisés lors du montage des doigts d'indexage GN 613 et des boulons-ressorts GN 313. Ils réduisent le temps d'installation et facilitent le maintien du poussoir durant le montage.
L'outil est inséré latéralement entre le bouton et le corps fileté et s'enclenche dans la fente fournie.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.020 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.