GN 6311.1 Patins Acier, base lisse/détente ou avec cache plastique

Photo

GN 6311.1 Patins en acier, base lisse ou avec cache plastique Type: A - Surface de patin plane, sans capuchon en plastique
Type: A - Surface de patin plane, sans capuchon en plastique
GN 6311.1 Patins en acier, base lisse ou avec cache plastique Type: A - Surface de patin plane, sans capuchon en plastique GN 6311.1 Patins en acier, base lisse ou avec cache plastique Type: K - Surface de patin plane, avec capuchon en plastique GN 6311.1 Patins en acier, base lisse ou avec cache plastique Type: P - Surface de patin avec butée, sans capuchon en plastique

Description du produit

Informations

Les patins DIN 6311.1 sont utilisés pour transmettre les forces de serrage. Ils s'appuient sur des surfaces irrégulières et non parallèles et éliminent la transmission du mouvement de rotation des vis à la pièce de travail.

Le cache plastique empêche d'endommager les pièces délicates.

Avec son design innovant, l'anneau de fixation permet un simple montage et retrait des vis de points de butée.

Les vis avec points de butée sont :
Vis de pression GN 6332.
Vis à broche, voir DIN 6304.
Vis à broche, voir DIN 6306

Spécifications

Corps
Acier, finition oxyde noir


Capuchon
Capuchon en plastique en nylon blanc (Polyacétal POM)

  • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

Goupille de sécurité
Acier pour ressort


RoHS

Accessoire

Vis de pression DIN 6332
Vis à broche DIN 6304
Vis à broche DIN 6306

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6311.1 Patins en acier, base lisse ou avec cache plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASurface de patin plane, sans capuchon en plastique
KSurface de patin plane, avec capuchon en plastique
PSurface de patin avec butée, sans capuchon en plastique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1bd2 +0.008d3
min.

max.
e ≈
Type A

Type P
h1h2sVis de pression DIN 6332
0.470.310.2050.300.630.060.180.240.350.06M 6-
0.630.390.2480.300.790.090.210.310.430.06M 8-
0.790.470.3620.300.940.100.220.390.510.06M 10M 12
0.980.630.3620.301.260.110.270.430.590.06M 10M 12
1.260.870.4920.301.730.180.370.550.750.06M 16-
1.570.980.6500.301.970.180.410.630.870.06M 20-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.86
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$3.86
250499$3.54
500999$3.22
≥ 1000$2.89
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.024 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 6311.1-12-AGN 6311.1-12-KGN 6311.1-12-PGN 6311.1-16-AGN 6311.1-16-KGN 6311.1-16-PGN 6311.1-20-AGN 6311.1-20-KGN 6311.1-20-PGN 6311.1-25-AGN 6311.1-25-KGN 6311.1-25-PGN 6311.1-32-AGN 6311.1-32-KGN 6311.1-32-PGN 6311.1-40-AGN 6311.1-40-KGN 6311.1-40-P