GN 6311.4 Pieds de machine Acier, avec ou sans capuchon de base en plastique

Photo

GN 6311.4 Pieds de machine en acier, avec ou sans capuchon de base en plastique Type: G - Avec capuchon en plastique, coulissant
Type: G - Avec capuchon en plastique, coulissant
GN 6311.4 Pieds de machine en acier, avec ou sans capuchon de base en plastique Type: G - Avec capuchon en plastique, coulissant GN 6311.4 Pieds de machine en acier, avec ou sans capuchon de base en plastique GN 6311.4 Pieds de machine en acier, avec ou sans capuchon de base en plastique Type: N - Sans capuchon en plastique GN 6311.4 Pieds de machine en acier, avec ou sans capuchon de base en plastique Type: R - Avec capuchon en caoutchouc, antidérapant

Description du produit

Informations

Les pieds de machine GN 6311.4 sont généralement utilisés lorsqu'un filetage est présent sur le côté de la machine pour ajuster la hauteur.

Le diamètre de la pointe d3 est plus petit que le diamètre central du filetage, avec l'effet que la vis filetée peut être tournée sans interférence avec la goupille. La pointe de la vis est facilement insérée dans la base, avec l'anneau de retenue assurant que l'ensemble est fixé dans le sens axial.

La charge statique des pieds de machine GN 6311.4 est limitée par la capacité de charge de la vis de pression (résistance à la traction de classe 5.8). Les valeurs de charge statique (uniquement valides pour les types OS / KS) indiquées dans le tableau ci-dessus font référence à une charge verticale nette par rapport à la rotule. Dans des conditions d'utilisation normales, le chargement latéral ou le chargement angulaire n'est pas extraordinaire et la capacité de charge sera considérablement réduite ce qui doit être pris en considération.

Spécifications

Base et goujon fileté
Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Ressort de retenue
Inox AISI 301


Capuchons en plastique

  • Type G
    Technopolymère (Polyacétal POM)
    blanc crème RAL 9001
  • Type R
    Élastomère (TPE)
    Dureté ≈ 75 Shore A
    noir

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6311.4 Pieds de machine en acier, avec ou sans capuchon de base en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NSans capuchon en plastique
GAvec capuchon en plastique, coulissant
RAvec capuchon en caoutchouc, antidérapant
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type N / R

Type G
d2l1d3l2l3sA/F
en mm
Charge statique
(voir Information)
Type N / G


Type R
1.971.97M 101.461.852.242.83-0.310.490.450.0852923 lbf (13 kN)1124 lbf (5 kN)
1.971.97M 121.612.012.402.803.580.310.490.450.0862923 lbf (13 kN)1124 lbf (5 kN)
1.971.97M 162.322.723.504.49-0.470.570.530.0886744 lbf (30 kN)1124 lbf (5 kN)
2.362.36M 162.322.723.504.49-0.470.570.530.0886744 lbf (30 kN)1574 lbf (7 kN)
2.362.36M 203.073.464.455.43-0.610.650.610.081011240 lbf (50 kN)1574 lbf (7 kN)
3.15-M 162.322.723.504.49-0.470.750.710.1086744 lbf (30 kN)2698 lbf (12 kN)
3.15-M 203.073.464.455.43-0.610.830.790.101011240 lbf (50 kN)2698 lbf (12 kN)
3.94-M 162.322.723.504.49-0.470.870.790.1286744 lbf (30 kN)4271 lbf (19 kN)
3.94-M 203.073.464.455.43-0.610.940.910.121011240 lbf (50 kN)4271 lbf (19 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur de goujon l1
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.51
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$23.51
2549$21.55
5099$19.59
≥ 100$17.63
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.319 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 6311.4-50-M10-37-NGN 6311.4-50-M10-37-GGN 6311.4-50-M10-37-RGN 6311.4-50-M10-47-NGN 6311.4-50-M10-47-GGN 6311.4-50-M10-47-RGN 6311.4-50-M10-57-NGN 6311.4-50-M10-57-GGN 6311.4-50-M10-57-RGN 6311.4-50-M10-72-NGN 6311.4-50-M10-72-GGN 6311.4-50-M10-72-RGN 6311.4-50-M12-41-NGN 6311.4-50-M12-41-GGN 6311.4-50-M12-41-RGN 6311.4-50-M12-51-NGN 6311.4-50-M12-51-GGN 6311.4-50-M12-51-RGN 6311.4-50-M12-61-NGN 6311.4-50-M12-61-GGN 6311.4-50-M12-61-RGN 6311.4-50-M12-71-NGN 6311.4-50-M12-71-GGN 6311.4-50-M12-71-RGN 6311.4-50-M12-91-NGN 6311.4-50-M12-91-GGN 6311.4-50-M12-91-RGN 6311.4-50-M16-59-NGN 6311.4-50-M16-59-GGN 6311.4-50-M16-59-RGN 6311.4-50-M16-69-NGN 6311.4-50-M16-69-GGN 6311.4-50-M16-69-RGN 6311.4-50-M16-89-NGN 6311.4-50-M16-89-GGN 6311.4-50-M16-89-RGN 6311.4-50-M16-114-NGN 6311.4-50-M16-114-GGN 6311.4-50-M16-114-RGN 6311.4-60-M16-59-NGN 6311.4-60-M16-59-GGN 6311.4-60-M16-59-RGN 6311.4-60-M16-69-NGN 6311.4-60-M16-69-GGN 6311.4-60-M16-69-RGN 6311.4-60-M16-89-NGN 6311.4-60-M16-89-GGN 6311.4-60-M16-89-RGN 6311.4-60-M16-114-NGN 6311.4-60-M16-114-GGN 6311.4-60-M16-114-RGN 6311.4-60-M20-78-NGN 6311.4-60-M20-78-GGN 6311.4-60-M20-78-RGN 6311.4-60-M20-88-NGN 6311.4-60-M20-88-GGN 6311.4-60-M20-88-RGN 6311.4-60-M20-113-NGN 6311.4-60-M20-113-GGN 6311.4-60-M20-113-RGN 6311.4-60-M20-138-NGN 6311.4-60-M20-138-GGN 6311.4-60-M20-138-RGN 6311.4-80-M16-59-NGN 6311.4-80-M16-59-RGN 6311.4-80-M16-69-NGN 6311.4-80-M16-69-RGN 6311.4-80-M16-89-NGN 6311.4-80-M16-89-RGN 6311.4-80-M16-114-NGN 6311.4-80-M16-114-RGN 6311.4-80-M20-78-NGN 6311.4-80-M20-78-RGN 6311.4-80-M20-88-NGN 6311.4-80-M20-88-RGN 6311.4-80-M20-113-NGN 6311.4-80-M20-113-RGN 6311.4-80-M20-138-NGN 6311.4-80-M20-138-RGN 6311.4-100-M16-59-NGN 6311.4-100-M16-59-RGN 6311.4-100-M16-69-NGN 6311.4-100-M16-69-RGN 6311.4-100-M16-89-NGN 6311.4-100-M16-89-RGN 6311.4-100-M16-114-NGN 6311.4-100-M16-114-RGN 6311.4-100-M20-78-NGN 6311.4-100-M20-78-RGN 6311.4-100-M20-88-NGN 6311.4-100-M20-88-RGN 6311.4-100-M20-113-NGN 6311.4-100-M20-113-RGN 6311.4-100-M20-138-NGN 6311.4-100-M20-138-R