GN 6311.6 Pieds de machine Inox, avec ou sans capuchon en plastique/caoutchouc

Photo

GN 6311.6 Pieds de machine en inox, avec ou sans capuchon en plastique/caoutchouc Type: N - Sans capuchon en plastique
Type: N - Sans capuchon en plastique
GN 6311.6 Pieds de machine en inox, avec ou sans capuchon en plastique/caoutchouc Type: N - Sans capuchon en plastique GN 6311.6 Pieds de machine en inox, avec ou sans capuchon en plastique/caoutchouc Type: G - Avec capuchon en plastique, coulissant GN 6311.6 Pieds de machine en inox, avec ou sans capuchon en plastique/caoutchouc Type: R - Avec capuchon en caoutchouc, antidérapant
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les pieds de machine GN 6311.6 sont utilisés pour régler et mettre à niveau les appareils et fixations.

Le diamètre de la pointe d3 est inférieur à celui du goujon fileté, ce qui permet de le visser côté pointe. La pointe s'insère facilement dans la base, le ressort de retenue assurant la sécurité de l'ensemble dans le sens axial.

Les valeurs répertoriées dans le tableau des capacités de charge statique font référence à une charge strictement verticale sur le socle. Dans des conditions de fonctionnement normales, des charges de flexion ou des charges angulaires sont relativement courantes et entraînent une réduction de la capacité de charge qui doit être prise en considération.

Spécifications

Socle/goujon fileté
Inox AISI 304


Ressort de retenue
Inox AISI 301


Type G
Capuchon en plastique
Technopolymère (Polyacétal POM)
Blanc, RAL 9001, couleur naturelle


Type R
Capuchon en caoutchouc
Élastomère (TPE) ≈ 75 Shore A
Noir


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6311.6 Pieds de machine en inox, avec ou sans capuchon en plastique/caoutchouc schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NSans capuchon en plastique
GAvec capuchon en plastique, coulissant
RAvec capuchon en caoutchouc, antidérapant
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type N / R

Type G
d2l1 ≈d3l2l3sA/F
en mm
Charge statique
(voir Information)
Type N / G


Type R
1.971.97M 101.461.852.242.83-0.310.490.450.0853147 lbf (14 kN)1124 lbf (5 kN)
1.971.97M 121.612.012.402.803.580.310.490.450.0863147 lbf (14 kN)1124 lbf (5 kN)
1.971.97M 162.322.723.504.49-0.470.570.530.0887419 lbf (33 kN)1124 lbf (5 kN)
2.362.36M 162.322.723.504.49-0.470.570.530.0887419 lbf (33 kN)1574 lbf (7 kN)
2.362.36M 203.073.464.455.43-0.610.650.610.081012364 lbf (55 kN)1574 lbf (7 kN)
3.15-M 162.322.723.504.49-0.470.750.710.1087419 lbf (33 kN)2698 lbf (12 kN)
3.15-M 203.073.464.455.43-0.610.830.790.101012364 lbf (55 kN)2698 lbf (12 kN)
3.94-M 162.322.723.504.49-0.470.870.790.1287419 lbf (33 kN)4271 lbf (19 kN)
3.94-M 203.073.464.455.43-0.610.940.910.121012364 lbf (55 kN)4271 lbf (19 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur de goujon l1
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$29.83
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$29.83
2549$27.34
5099$24.86
≥ 100$22.37
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.352 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 6311.6-50-M10-37-NGN 6311.6-50-M10-37-GGN 6311.6-50-M10-37-RGN 6311.6-50-M10-47-NGN 6311.6-50-M10-47-GGN 6311.6-50-M10-47-RGN 6311.6-50-M10-57-NGN 6311.6-50-M10-57-GGN 6311.6-50-M10-57-RGN 6311.6-50-M10-72-NGN 6311.6-50-M10-72-GGN 6311.6-50-M10-72-RGN 6311.6-50-M12-41-NGN 6311.6-50-M12-41-GGN 6311.6-50-M12-41-RGN 6311.6-50-M12-51-NGN 6311.6-50-M12-51-GGN 6311.6-50-M12-51-RGN 6311.6-50-M12-61-NGN 6311.6-50-M12-61-GGN 6311.6-50-M12-61-RGN 6311.6-50-M12-71-NGN 6311.6-50-M12-71-GGN 6311.6-50-M12-71-RGN 6311.6-50-M12-91-NGN 6311.6-50-M12-91-GGN 6311.6-50-M12-91-RGN 6311.6-50-M16-59-NGN 6311.6-50-M16-59-GGN 6311.6-50-M16-59-RGN 6311.6-50-M16-69-NGN 6311.6-50-M16-69-GGN 6311.6-50-M16-69-RGN 6311.6-50-M16-89-NGN 6311.6-50-M16-89-GGN 6311.6-50-M16-89-RGN 6311.6-50-M16-114-NGN 6311.6-50-M16-114-GGN 6311.6-50-M16-114-RGN 6311.6-60-M16-59-NGN 6311.6-60-M16-59-GGN 6311.6-60-M16-59-RGN 6311.6-60-M16-69-NGN 6311.6-60-M16-69-GGN 6311.6-60-M16-69-RGN 6311.6-60-M16-89-NGN 6311.6-60-M16-89-GGN 6311.6-60-M16-89-RGN 6311.6-60-M16-114-NGN 6311.6-60-M16-114-GGN 6311.6-60-M16-114-RGN 6311.6-60-M20-78-NGN 6311.6-60-M20-78-GGN 6311.6-60-M20-78-RGN 6311.6-60-M20-88-NGN 6311.6-60-M20-88-GGN 6311.6-60-M20-88-RGN 6311.6-60-M20-113-NGN 6311.6-60-M20-113-GGN 6311.6-60-M20-113-RGN 6311.6-60-M20-138-NGN 6311.6-60-M20-138-GGN 6311.6-60-M20-138-RGN 6311.6-80-M16-59-NGN 6311.6-80-M16-59-RGN 6311.6-80-M16-69-NGN 6311.6-80-M16-69-RGN 6311.6-80-M16-89-NGN 6311.6-80-M16-89-RGN 6311.6-80-M16-114-NGN 6311.6-80-M16-114-RGN 6311.6-80-M20-78-NGN 6311.6-80-M20-78-RGN 6311.6-80-M20-88-NGN 6311.6-80-M20-88-RGN 6311.6-80-M20-113-NGN 6311.6-80-M20-113-RGN 6311.6-80-M20-138-NGN 6311.6-80-M20-138-RGN 6311.6-100-M16-59-NGN 6311.6-100-M16-59-RGN 6311.6-100-M16-69-NGN 6311.6-100-M16-69-RGN 6311.6-100-M16-89-NGN 6311.6-100-M16-89-RGN 6311.6-100-M16-114-NGN 6311.6-100-M16-114-RGN 6311.6-100-M20-78-NGN 6311.6-100-M20-78-RGN 6311.6-100-M20-88-NGN 6311.6-100-M20-88-RGN 6311.6-100-M20-113-NGN 6311.6-100-M20-113-RGN 6311.6-100-M20-138-NGN 6311.6-100-M20-138-R