GN 6311.5 Patins Inox, pour vis de pression DIN 6332

Photo

GN 6311.5 Patins en inox, pour vis de pression DIN 6332 Type: G - Avec capuchon en plastique, coulissant
Type: G - Avec capuchon en plastique, coulissant
GN 6311.5 Patins en inox, pour vis de pression DIN 6332 Type: G - Avec capuchon en plastique, coulissant GN 6311.5 Patins en inox, pour vis de pression DIN 6332 Type: N - Sans capuchon en plastique GN 6311.5 Patins en inox, pour vis de pression DIN 6332 Type: R - Avec capuchon en caoutchouc, antidérapant
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les patins GN 6311.5 sont utilisés conjointement avec des vis ayant un point de butée (vis de pression DIN 6332) pour installer et mettre à niveau les appareils et fixations.

Le design innovant de le ressort de retenue permet un montage et une dépose simples de la pointe de la vis sur le patin.

Le cache plastique (type G / R) empêche d'endommager les pièces délicates. En raison du grand diamètre d1, la pression de contact reste dans des limites tolérables.

Spécifications

Corps
Inox
AISI 304


Ressort de retenue
Inox AISI 301


Capuchon en plastique

  • Type G
    Technopolymère (Polyacétal POM)
    Blanc, RAL 9001, couleur naturelle
  • Type R
    Élastomère (TPE)
    Dureté ≈ 75 Shore A
    Noir

RoHS

Accessoire

Vis de pression DIN 6332

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6311.5 Patins en inox, pour vis de pression DIN 6332 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NSans capuchon en plastique
GAvec capuchon en plastique, coulissant
RAvec capuchon en caoutchouc, antidérapant
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type N / R

Type G
hd2 +0.008e ≈sadapté à la
vis de pression DIN 6332
1.971.970.450.3620.150.08M 12
1.971.970.530.4920.160.08M 16
2.362.360.530.4920.160.08M 16
2.362.360.610.6500.170.08M 20
3.15-0.710.4920.310.10M 16
3.15-0.790.6500.330.10M 20
3.94-0.790.4920.430.12M 16
3.94-0.870.6500.440.12M 20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Hauteur h
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$26.87
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$26.87
2549$24.63
5099$22.40
≥ 100$20.16
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.286 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.