GN 743.10Indicateurs de niveau de fluideInox AISI 316L, avec verre de sécurité ESG, résistant aux températures jusqu’à 356 °F
Photo
Type: AN - Avec réflecteur en inox
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Un joint torique assure l’étanchéité périphérique du verre inrayable très résistant de la indicateurs de niveau de fluide GN 743.10. Le niveau d’étanchéité est indépendant de la pression axiale. L’emploi de matériaux spécifiques permet l’utilisation de ces jauges en verre dans les environnements particulièrement agressifs.
Le diamètre extérieur de ces jauges de niveau d'huile avec serrage hexagonal intégré correspond aux trous de montage des raccords de tube selon la norme DIN 3852.
Le joint extérieur est encastré dans une cavité radiale. De plus, cette cavité empêche l'expulsion du joint lors du serrage de la jauge.
La indicateurs de niveau de fluide GN 743.10 résiste aux contraintes des réservoirs sous pression. Des essais de pression maximale sont disponibles.
Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 0.16 in (4 mm) d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.
Spécifications
Corps
Inox AISI 316L
Réflecteur
Type AK : Technopolymère (Polysulfone)
Type AN : Acier inox AISI 316L
Anneau élastique (type B)
Inox 316Ti
Voyant
Verre de sécurité (ESG)
Joints
Caoutchouc FPM (Viton®)
Identification par finition non noire
du joint
Résistant aux températures jusqu'à 356 °F (180 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.