GN 743.5Indicateurs de niveau de fluideInox, avec verre de sécurité ESG
Photo
Type: A - Avec réflecteur
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les indicateurs de niveau de fluide GN 743 offrent un véritable verre hautement stable et résistant aux rayures. L'étanchéité est obtenue au moyen d'un joint torique sur la périphérie et non sur le bord frontal du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales.
Le diamètre extérieur de ces indicateurs de niveau d'huile avec hexagone encastré est choisi pour correspondre aux trous de montage des connexions de tube selon DIN 3852.
Le joint est logé dans une rainure et ne peut donc pas se perdre. De plus, cette rainure empêche l'extrusion du joint lorsque l'indicateur est serré.
Les indicateurs de niveau d'huile GN 743 peuvent être utilisés sur les réservoirs d'huile sous pression. Des essais concernant la pression maximale sont disponibles sur demande.
Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 0.16 in (4 mm) d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.
Spécifications
Corps de l'indicateur
Inox
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Réflecteur (Type A)
Technopolymère (Polysulfan)
Indicateur
Verre de sécurité ESG
Résistant aux températures jusqu'à 356 °F (180 °C)
Joint
Caoutchouc FPM (Viton®)
Circlip (Type B)
Inox
Norme européenne n° 1.4310
(AISI 301)
Identification par finition non noire du joint
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.