GN 7430Écrous minces à 6 pansInox pour composants hydrauliques
Photo
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les écrous minces à 6 pans GN 7430 sont utilisés pour le montage des éléments d’échappement, les indicateurs de fluide ou les bouchons d'huile si l’épaisseur de paroi est insuffisante pour permettre l’insertion d’un filetage ou que cela doit être évité pour une fabrication plus simple.
Le profil hexagonal suffisamment grand est chanfreiné sur un seul côté, ce qui augmente la surface portante et la longueur du filetage.
Les versions en inox peuvent également être fixées à l'intérieur du logement à l'aide de points de soudure pour simplifier le montage. Ils sont généralement adaptés aux applications impliquant des conditions agressives.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.009 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.