GN 882 Bouchons d'huile à échappement, avec filtre Laiton

Photo

GN 882 Bouchons d'huile à échappement en laiton, avec filtre

Description du produit

Informations

Les bouchons d'huile à échappement, avec filtre GN 882 sont utilisés lorsqu'un échange d'air doit être autorisé entre l'intérieur du conteneur et l'air ambiant.

Le filtre permet d'empêcher tout transport de particules aériennes telles que de la poussière de l'extérieur à l'intérieur du conteneur. Il garantit également qu'aucune particule d'huile (ou d'autres fluides) ne s'échappe à l'extérieur.

Le schéma ci-dessus illustre le passage d'air selon la pression différentielle.

Spécifications

Corps de la valve

  • Laiton

Bouchon à échappement

  • Inox
    AISI 304, norme européenne n° 14301

Filtre à air

  • Treillis en inox
    AISI 304, norme européenne n° 14301
  • catégorie de filtre G2-G3,
  • taux de séparation moyen (environ 65-85 %, basé sur une taille de particules > 10 μm)

Joint

  • DIN 7603 A, fer doux 1.0338

Résistant aux températures

  • De -22 °F à 392 °F (-30 °C à +200 °C)

RoHS

Accessoire

Écrous minces à 6 pans GN 7430 (Laiton)
Écrous minces à 6 pans GN 7430 (Inox)

Sur demande

Autres matériaux
Avec jauge

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 882 Bouchons d'huile à échappement en laiton, avec filtre schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage fin

Filetage du tuyau
d2d3el1l2l3A/F
M 12 x 1.5-0.710.790.930.330.450.960.87
M 14 x 1.5-0.790.790.930.330.450.960.87
-G 1/40.790.790.930.300.410.960.87
M 16 x 1.5G 3/80.870.790.930.330.450.960.87
M 18 x 1.5-0.940.790.930.330.450.960.87
M 20 x 1.5-1.020.791.140.330.450.961.06
M 22 x 1.5-1.060.791.140.330.450.961.06
-G 1/21.020.791.140.310.470.981.06
M 24 x 1.5-1.140.791.280.310.470.981.18
M 26 x 1.5G 3/41.260.791.340.310.470.981.26
M 30 x 1.5-1.420.791.540.310.470.981.42
-G 11.540.791.730.310.470.981.61

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage fin d1
Filetage du tuyau d1
Matériau du corps de la valve

Matériau du bouchon

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.69
In Stock: 13
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$23.69
5099$21.71
100249$19.74
≥ 250$17.77
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...