Une fois la pression d'ouverture indiquée dans le tableau dépassée, les bouchons d'huile à échappement avec valve GN 881 dotés d'un joint s'évacueront dans un conteneur, empêchant ainsi toute pression interne excessive dans le conteneur.
Dans son état normal, le joint assure l'étanchéité du conteneur et évite ainsi toute pénétration de saletés et de poussière à l'intérieur.
Le schéma ci-dessus présente la sortie d'air selon la pression d'ouverture.
Les valves sont soumises à un test d'étanchéité et leur pression d'ouverture est contrôlée.
Spécifications
Corps de la valve
Laiton
Bouchon à échappement
Inox
AISI 304, norme européenne n° 14301
Joint
Laiton avec revêtement en caoutchouc de silicone (VMQ)
Ressort
Inox
AISI 301, norme européenne n° 14310
Rondelle d'étanchéité
DIN 7603 A, fer doux 1.0338
Résistant aux températures de -22 °F à 392 °F (-30 °C à +200 °C)
RoHS
Sur demande
Autres matériaux
avec autre pression d'ouverture (20 mbar, anneau jaune) et avec jauge
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.086 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.