GN 801.1 Rallonges de bras de serrage Acier rigide pour sauterelles à bras en U

Photo

GN 801.1 Rallonges de bras de serrage en acier, rigides, pour sauterelles à bras en U

Description du produit

Informations

Les rallonges de bras de serrage GN 801.1 sont utilisées conjointement aux sauterelles avec bras de serrage en U pour serrer simultanément quelque chose en deux points parallèles, notamment avec un ensemble de broches Elles sont montées sur le bras de verrouillage et fixées à la position souhaitée le long de la fente.

La position latérale de l'ensemble de broches peut être sélectionnée via les fentes. Un positionnement symétrique crée un résultat de verrouillage équilibré.

Toutes les pièces sont fournies sous forme de jeu non assemblé. Quatre rondelles plates sont fournies serrer l'ensemble de broches.

Spécifications

AcierST, Zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 801.1 Rallonges de bras de serrage en acier, rigides, pour sauterelles à bras en U schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
mh1ab1b2d1d2h2 ≈h3h4Longueur lPour la taille des sauterelles
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4

GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4

GN 860

GN 842
3.350.630.490.450.590.24M 60.220.471.463.9413013012570
3.940.710.980.550.710.32M 80.250.611.694.72230230200360

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur m
Hauteur h1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.07
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$6.07
5099$5.56
100249$5.06
≥ 250$4.55
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.136 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 801.1-85-16-STGN 801.1-100-18-ST