GN 801.2 Rallonges de bras de serrage Acier, avec joint de pivot, pour sauterelles à bras en U

Photo

GN 801.2 Rallonges de bras de serrage en acier, avec joint de pivot, pour sauterelles à bras en U

Description du produit

Informations

Les rallonges de bras de serrage GN 801.2 sont utilisées conjointement aux sauterelles avec bras de serrage en U pour serrer simultanément quelque chose en deux points parallèles, notamment avec un ensemble de broches Elles sont montées sur le bras de verrouillage et fixées à la position souhaitée le long de la fente.

La position latérale des vis de serrage est ajustée via les joints qui permettent le positionnement des ensembles de broches. Un positionnement symétrique crée un résultat de verrouillage équilibré.

Toutes les pièces sont fournies sous forme de jeu non assemblé. Quatre rondelles plates sont fournies serrer l'ensemble de broches.

Spécifications

AcierST, Zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 801.2 Rallonges de bras de serrage en acier, avec joint de pivot, pour sauterelles à bras en U schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
m1h1bd1d2d3d4h2m2Longueur lPour la taille de sauterelle
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4

GN 820
GN 820.1
GN 820.2
GN 820.3
GN 820.4

GN 860
3.230.630.770.24M 60.360.471.460.873.58130130125
3.940.711.020.31M 80.470.631.691.064.41230230200

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur m1
Hauteur h1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.47
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$12.47
5099$11.43
100249$10.39
≥ 250$9.35
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.169 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 801.2-82-16-STGN 801.2-100-18-ST