GN 8017 Doigts d’indexage Zinc moulé sous pression, verrouillable et non verrouillable

Photo

GN 8017 Doigts d’indexage en zinc moulé sous pression, verrouillable et non verrouillable Type: C - Verrouillable, sans contre-écrou
Type: C - Verrouillable, sans contre-écrou
GN 8017 Doigts d’indexage en zinc moulé sous pression, verrouillable et non verrouillable Type: C - Verrouillable, sans contre-écrou GN 8017 Doigts d’indexage en zinc moulé sous pression, verrouillable et non verrouillable Type: B - Non verrouillable, sans contre-écrou GN 8017 Doigts d’indexage en zinc moulé sous pression, verrouillable et non verrouillable Type: BK - Non verrouillable, avec contre-écrou GN 8017 Doigts d’indexage en zinc moulé sous pression, verrouillable et non verrouillable Type: CK - Verrouillable, avec contre-écrou

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 8017 avec dispositif de blocage (type C / CK) sont utilisés dans les applications où le doigt ne doit pas dépasser continuellement. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. La tête du doigt est munie d'une encoche appropriée dans des positions opposées afin d'éviter que le doigt ne glisse accidentellement vers sa position avant en raison d'une erreur ou d'une vibration.

Ces doigts d'indexage en zinc moulé sous pression sont économiques.

Spécifications

Corps fileté
Zinc moulé sous pression, zingué, finition passivée bleue


Goupille de centrage
Inox AISI 303


Bouton
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition mate
  • Non amovible

Contre-écrou
Acier, zingué, finition passivée bleue
ANSI/ASME B18.2.2


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 8017 Doigts d’indexage en zinc moulé sous pression, verrouillable et non verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BNon verrouillable, sans contre-écrou
BKNon verrouillable, avec contre-écrou
CVerrouillable, sans contre-écrou
CKVerrouillable, avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.001/-0.002
Alésage H7
l1d2
Filetage
d3kl2l3l4A/FCouple de serrage max.
en Nm
Ressort charge ≈
Initiale

Finale
0.1560.2345/16 x 180.6300.5511.3820.6300.2010.3820.90 lbf (4 N)2.81 lbf (12.5 N)
0.1870.3123/8 x 160.7480.6301.5710.7520.1890.5041.12 lbf (5 N)4.05 lbf (18 N)
0.2500.3751/2 x 130.9060.7911.8900.8700.2280.56131.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
0.3120.4685/8 x 111.1020.9412.2801.0000.3390.69171.91 lbf (8.5 N)8.54 lbf (38 N)
0.3750.4685/8 x 111.1020.9412.2801.0000.3390.69172.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Course l1
Filetage d2
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.96
In Stock: 47
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$6.96
100249$6.38
250499$5.80
≥ 500$5.22
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.