GN 808.1 Soufflets Caoutchouc néoprène ou plastique élastomère, pour joints de cardan

Photo

GN 808.1 Soufflets pour joints de cardan, caoutchouc néoprène ou plastique élastomère Type: D - Pour doubles joints
Type: D - Pour doubles joints
GN 808.1 Soufflets pour joints de cardan, caoutchouc néoprène ou plastique élastomère Type: D - Pour doubles joints GN 808.1 Soufflets pour joints de cardan, caoutchouc néoprène ou plastique élastomère Type: E - Pour joints simples

Description du produit

Informations

Les soufflets GN 808.1 fournissent des joints de cardan de protection contre les impuretés, la poussière et les autres débris.

Ils peuvent également être remplis de graisse, ce qui offre une lubrification à long terme des roulements de friction.

Les soufflets sont fixés à chaque extrémité à l'aide de deux liaisons de câble, fournies mais non assemblées.

Spécifications

Soufflet simple

  • Type E
  • Caoutchouc néoprène (CR)
  • noir

Soufflet double

  • Type D
  • Plastique élastomère PVC lisse
  • noir

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 808.1 Soufflets pour joints de cardan, caoutchouc néoprène ou plastique élastomère schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EPour joints simples
DPour doubles joints
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Ø du joint
d2
Type E
d3
Type E
d4
Type D
d5
Type D
l1
Type E
l2
Type D
0.630.591.100.631.381.342.17
0.71*0.651.26--1.57-
0.870.811.570.791.421.772.56
0.980.961.890.941.731.972.76
1.101.082.051.102.012.203.15
1.261.202.201.262.442.563.54
1.421.402.60--2.83-
1.651.572.951.572.873.234.72
1.771.773.31--3.74-
1.971.973.621.973.544.256.10
2.282.203.94--4.80-
2.56*2.564.29--5.20-
2.76*2.764.69--5.67-
3.15*3.155.08--6.18-
3.54*3.395.75--11.81-
3.94*3.827.17--7.87-
* généralement non disponible en stock

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du joint d1
Type


Trous traversants GN 110.1 (commande spéciale)

MD110.1
Afficher / Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Longueur l
K / V
Longueur l
B
6-22M 344
8-33M 55.55.5
10-34M 55.56
121445M 66.57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Sur les arbres à cardan et les arbres universels, les trous traversants permettent de créer des liaisons arbre-moyeu à l'aide d'une goupille ou d'une vis de poussée. Pour les trous d'alésage avec rainure ou carré de clavette, ils servent à sécuriser la position axiale du joint de cardan et de l'arbre. L'alésage de goupille d2 avec tolérance H11 est destiné à être utilisé avec des goupilles à ressort hélicoïdales.
La position des trous traversants/du trou fileté par rapport à la rainure de clavette du moyeu/du carré ou des joints de cardan est indiquée dans l'aperçu.
Pour commander le trou transversal GN 110.1, veuillez contacter notre équipe de vente :

  • USA : +1-800-877-8351
  • Mexique : +52(81)2721-4021
  • Canada : +1-800-397-6993 +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$25.00
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$25.00
5099$22.92
100249$20.84
≥ 250$18.75
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.