GN 808.2 Arbres à joints de cardan avec roulement à friction Acier, avec compensation longitudinale

Photo

GN 808.2 Arbres à joints de cardan en acier avec roulement à friction, avec compensation longitudinale

Description du produit

Informations

Les arbres à joints de cardan avec roulement à friction GN 808.2 établissent non seulement le désalignement de deux arbres, mais offre en même temps une compensation de longueur. La transmission électrique est obtenue par deux joints de cardan DIN 808 (type EG), un arbre cannelé et un manchon coulissant.

Il est important de vérifier la précision lors de la connexion entre l'arbre cannelé et le manchon coulissant.
Les marquages -> <- doivent être opposés. Tout type de mauvaise connexion entraîne un résultat non homogène et une rapide abrasion.

Spécifications

Corps
Acier finition lisse


Zones de roulement de joints / goupilles / manchons de roulement
cémenté


RoHS

Sur demande

longueurs différentes l1 - l2
Alésages sans rainure de clavette
Alésages avec carré
Alésages avec hexagone
Alésages supplémentaires ou d2 avec alésages différents
Version en acier inoxydable

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 808.2 Arbres à joints de cardan en acier avec roulement à friction, avec compensation longitudinale schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

KAvec rainure de clavette
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
l1 - l2d3l3
Guide
longueur
l5+0.04
::longueur de montage
longueur de l'arbre#
0.87K 10140-30160-40180-60230-100--0.871.181.890.47
0.98K 12160-30180-45200-70250-105300-150-1.021.572.200.51
1.10K 14170-30200-60220-80280-140350-200400-2501.141.572.360.51
1.26K 16190-30210-40240-80275-115380-210400-2301.261.572.680.63
1.42K 18230-50270-100290-110400-220500-320-1.461.572.910.67
1.65K 20250-50290-90320-120420-220500-300-1.651.773.230.71
1.77K 22270-50330-100470-240---1.851.973.740.87
1.97K 25295-50350-100420-170500-245--2.051.974.251.02
2.28K 30330-50370-85400-110500-220--2.282.364.801.14

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage

Alésage d2
l1 - l2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$272.21
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$272.21
2549$249.53
5099$226.85
≥ 100$204.16
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.683 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.