Les joints de cardan GN 808.3 avec roulement à aiguilles rejoignent non seulement le décalage entre deux arbres, mais permet aussi l'alignement des longueurs, qui en fonction de la longueur globale l1 permet la longueur l2 d'extraction correspondante. La transmission électrique est obtenue par deux joints de cardan DIN 808 (type EW), un arbre cannelé et un manchon coulissant.
Il est important de vérifier la précision lors de la connexion entre l'arbre cannelé et le manchon coulissant.
Les marquages -> <- doivent être opposés. Tout type de mauvaise connexion entraîne un résultat non homogène et une rapide abrasion.
Spécifications
Corps
Acier
finition lisse
Zones de roulement de joints, goupilles
cémenté
RoHS
Sur demande
Longueurs différentes l1 - l2
Alésages avec hexagone
Avec autres alésages ou inégaux
Version en acier inoxydable (roulement non antirouille)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.705 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.