GN 813 Sauterelles Acier, à embase verticale, de type robuste

Photo

GN 813 Sauterelles en acier, avec embase verticale, de type robuste

Description du produit

Informations

Les sauterelles GN 813 sont utilisées pour les applications nécessitant une force de maintien très élevée, notamment la fermeture des moules pour mousses.

Ces colliers ont été conçus pour faciliter le démontage : par exemple, les axes de support sont bloqués avec les circlips.

Après le démontage de pièces individuelles, ils peuvent être modifiés pour répondre à des applications individuelles. Comme les sauterelles GN 813 ont la capacité d'être soudées, elles fournissent au concepteur la flexibilité d'utiliser un collier standard, et de créer son propre bras de collier.

Spécifications

Axes de support et manette
Acier St 60
finition noircie


Autres pièces
Acier St 37

  • soudable
  • finition noircie

Axes de support et rivets
cémentée


Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 813 Sauterelles en acier, avec embase verticale, de type robuste schéma

Options de pièce / Tableau

Type

FBras de serrage solide
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité
de rétention
b1b2b3b4e
10002248 lbf (10000 N)3.151.420.790.792.64
20004496 lbf (20000 N)3.941.420.790.793.23
30006744 lbf (30000 N)4.331.770.980.983.54
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Tailleh1h2h3l1l2r
100010.432.170.987.484.336.97
200011.692.561.388.664.727.95
300012.603.151.579.845.519.06

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$150.44
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$150.44
5099$137.90
100249$125.37
≥ 250$112.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 5.291 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.