GN 864.1 Caches de protection Aluminium pour sauterelles de serrage pneumatiques GN 864

Photo

GN 864.1 Caches de protection en aluminium pour sauterelles de serrage pneumatiques GN 864 Finition: ES - Finition anodisé, noir
Finition: ES - Finition anodisé, noir
GN 864.1 Caches de protection en aluminium pour sauterelles de serrage pneumatiques GN 864 Finition: ES - Finition anodisé, noir GN 864.1 Caches de protection en aluminium pour sauterelles de serrage pneumatiques GN 864 Finition: FG - Polytétrafluoréthylène (PTFE), vert

Description du produit

Informations

Les caches de protection GN 864.1 sont conçus pour les sauterelles de serrage pneumatiques GN 864. Couvrant la partie arrière de la sauterelle pneumatique, les caches protègent le mécanisme de tension contre la pénétration d'impuretés.

Le type FG est équipé d'un revêtement anti-adhérent à base de fluoropolymère (PTFE) servant de protection contre les projections de soudure et la corrosion.

Les vis à tête cylindrique et les douilles de positionnement et de centrage sont incluses.

Spécifications

Aluminium

  • Finition anodisé, noirES
  • Revêtement anti-adhérent
    Polytétrafluoréthylène (PTFE), vertFG

Vis à six pans creux DIN 912
et douilles de positionnement et de centrage
Acier, finition noircie


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 864.1 Caches de protection en aluminium pour sauterelles de serrage pneumatiques GN 864 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Pour GN 864
sauterelles pneumatiques
Taille
sd1d2 + 0.001 / - 0.0004d3d4d5l1l2l3l4l5m1m2
0.791.26M 50.280.220.280.352.990.200.390.610.080.870.67
1.261.65M 60.350.260.350.434.290.260.470.790.081.180.98
1.572.05M 80.430.330.430.515.160.300.550.910.081.461.18
1.972.44M 100.510.410.510.636.380.350.631.060.121.731.85

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur s
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$90.19
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$90.19
1024$82.67
2549$75.16
≥ 50$67.64
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.057 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.