BL | Bras de serrage horizontal |
Taille (Ø du piston) | couple de serrage maximal en Nm à 6 bars | FS Force de de serrage à r à 6 bars | FH Capacité de rétention à r | a | b -0.008 | d1 -0.001 | d2 | d3 +0.001 | d4 | d5 | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 60 | 499 lbf (2220 N) | 1580 lbf (7030 N) | 1.06 | 0.394 | 1.102 | M 5 | 0.276 | 0.17 | M 5 | 0.63 | 2.01 |
32 | 150 | 924 lbf (4110 N) | 2895 lbf (12876 N) | 1.44 | 0.472 | 1.575 | M 6 | 0.354 | 0.20 | G 1/8 | 0.83 | 2.97 |
40 | 300 | 1515 lbf (6740 N) | 3809 lbf (16943 N) | 1.75 | 0.630 | 1.969 | M 8 | 0.433 | 0.27 | G 1/8 | 1.02 | 3.60 |
50 | 475 | 2023 lbf (9000 N) | 5096 lbf (22666 N) | 2.07 | 0.709 | 2.362 | M 10 | 0.512 | 0.33 | G 1/8 | 1.22 | 4.49 |
Taille (Ø du piston) | l1 -0.02 | l2 | l3 | l4 | l5 | m1 ±0.0004 | m2 | m3 ±0.0004 | m4 | m5 ±0.0004 | m6 | r | s | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5.91 | 1.48 | 2.76 | 0.85 | 0.18 | 0.4724 | 0.30 | 0.6693 | 1.34 | 0.8661 | 0.51 | 1.06 | 1.26 | 0.51 |
32 | 8.11 | 2.05 | 3.58 | 1.22 | 0.24 | 0.7087 | 0.39 | 0.9843 | 2.01 | 1.1811 | 0.87 | 1.44 | 1.65 | 0.59 |
40 | 9.61 | 2.48 | 4.09 | 1.46 | 0.30 | 0.8661 | 0.51 | 1.1811 | 2.44 | 1.4567 | 0.98 | 1.75 | 2.05 | 0.71 |
50 | 10.98 | 2.91 | 4.35 | 1.69 | 0.31 | 1.0630 | 0.47 | 1.8504 | 2.81 | 1.7323 | 1.38 | 2.07 | 2.44 | 0.83 |
|
|||||||||||
Ces sauterelles de puissance (brevet MISATI) sont utilisées pour serrer, maintenir, saisir et positionner les pièces dans les systèmes de manutention et les gabarits. Les points saillants de ces sauterelles de puissance sont : Les illustrations expliquent le principe de fonctionnement du mécanisme de point mort. Les pistons de 20, 32, 40 et 50 mm de diamètre offrent une force de serrage de 60 Nm à 475 Nm, ce qui permet d'obtenir des forces de serrage bien supérieures à celles des sauterelles de puissance concurrentes. Les sauterelles de puissance ont été conçues et configurées de sorte que leur durée de vie soit prolongée. Les essais fonctionnels ont montré que même après 20 millions de cycles, les sauterelles étaient encore utilisables. Les autres points de conception saillants sont : • La conception cinématique de la sauterelle permet son auto-rétention (force de maintien FH) en position serrée (force de serrage FS) après dépassement du point mort du fait de son caractère irréversible. • La séquence de course utile du bras de serrage est rapide, mais la dernière action de serrage est lente. Par conséquent, l'amortissement pneumatique n'est normalement pas requis. Toutefois, à la demande, il peut être fourni lors du déplacement de masses importantes. • Le mécanisme de serrage s'adapte aux roulements à aiguilles, ce qui donne lieu à des forces de serrage optimales et réduit l'usure. • Le cylindre en inox et le mécanisme de serrage intégré constituent une unité. Cela permet la stabilité élevée de ces petites unités et une gamme d'applications étendue. Le placement du raccordement d'air à l'extrémité inférieure confère également de nombreux autres avantages. • Le mécanisme de serrage de GN 864 est également enveloppé afin d'éviter que des saletés et d'autres objets qui pourraient entraver le bon fonctionnement des sauterelles (comme le soudage !) ne pénètrent. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $549.71 |
5 | 9 | $503.90 |
10 | 24 | $458.10 |
≥ 25 | $412.29 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351