GN 867 Couplage individuel / accessoires de couplage en Y Acier

Photo

GN 867 Support individuel / accessoires de couplage en Y en avier Type: E - Pour un boulon de serrage
Finition: NC - Chimiquement nickelé
Type: E - Pour un boulon de serrage
Finition: NC - Chimiquement nickelé
GN 867 Support individuel / accessoires de couplage en Y en avier Type: E - Pour un boulon de serrage
Finition: NC - Chimiquement nickelé GN 867 Support individuel / accessoires de couplage en Y en avier Type: Z - Pour deux boulons de serrage
Finition: NC - Chimiquement nickelé

Description du produit

Informations

Le support individuel/les accessoires de couplage en Y GN 867 conviennent pour une utilisation sur des bras de serrage des sauterelles de serrage pneumatiques GN 864/GN 865/GN 866.

Les accessoires de couplage en Y pour deux boulons de serrage (type Z) sont de préférence utilisés dans des applications où le serrage on ne peut plus rigide d'un composant en tôle d'acier est indispensable. Pour la même application, les vis à bille orientables GN 605 dotées de patins à billes dentelés conviennent parfaitement.

Les vis à tête cylindrique et les douilles de positionnement sont incluses.

Spécifications

Couplage
Acier C45
Chimiquement nickeléNC


Vis à tête cylindrique DIN 912,
douilles de positionnement et de centrage
Acier, finition noircie


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 867 Support individuel / accessoires de couplage en Y en avier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EPour un boulon de serrage
ZPour deux boulons de serrage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Pour sauterelles de puissance
Taille
-0.008d1d2 +0.001 / -0.001d3hl1l2l3l4m1m2m3
0.790.394M 80.276M 50.391.460.511.180.770.470.570.67
1.260.472M 100.354M 60.472.090.671.571.160.710.820.91
1.570.630M 120.433M 80.552.480.791.971.340.870.931.18
1.970.709M 120.512M 100.632.870.792.361.341.061.121.57

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Filetage d1
Type


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$34.03
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$34.03
59$31.19
1024$28.36
≥ 25$25.52
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.