GN 867.1 Support individuel / accessoires de support Acier, pour un boulon de serrage

Photo

GN 867.1 Support individuel / accessoires de support en acier, pour un boulon de serrage Type: E - Pour un boulon de serrage
Finition: NC - Chimiquement nickelé
Type: E - Pour un boulon de serrage
Finition: NC - Chimiquement nickelé
GN 867.1 Support individuel / accessoires de support en acier, pour un boulon de serrage Type: E - Pour un boulon de serrage
Finition: NC - Chimiquement nickelé GN 867.1 Support individuel / accessoires de support en acier, pour un boulon de serrage Type: Z - Pour deux boulons de serrage
Finition: NC - Chimiquement nickelé

Description du produit

Informations

Le support individuel/les accessoires de support GN 867.1 ont été conçus être utilisées avec les sauterelles de serrage pneumatiques GN 864.

Les accessoires de support dotés de deux boulons de serrage (type Z) sont de préférence employés pour le serrage rigide de composants en tôle d'acier. Pour la même application, les vis à bille orientables GN 605 dotées de patins à billes dentelés conviennent également.

Les supports statiques se composent d'une seule pièce (b = 32) ou de deux pièces reliées entre elles (b = 42...62).

Les vis à tête cylindrique et les douilles de positionnement sont incluses.

Spécifications

Support
Acier C45
Chimiquement nickeléNC


Vis à tête cylindrique DIN 912,
douilles de positionnement et de centrage
Acier, finition noircie


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 867.1 Support individuel / accessoires de support en acier, pour un boulon de serrage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EPour un boulon de serrage
ZPour deux boulons de serrage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Pour sauterelles de puissance
Taille
-0.008d1d2 +0.001 / -0.0004d3h1h2l1l2l3l4m1m2m3m4m5
0.791.260M 80.2756M 50.390.391.500.511.460.300.870.670.591.240.67
1.261.654M 100.3543M 60.470.472.150.671.910.391.180.980.691.810.91
1.572.047M 120.4331M 80.550.552.480.792.400.531.461.180.932.091.18
1.972.441M 120.5118M 100.630.632.890.793.290.531.731.851.062.501.57

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Filetage
Type


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$61.28
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$61.28
59$56.18
1024$51.07
≥ 25$45.96
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.595 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.