GN 875.2 Bras de serrage Aluminium, pour vérins de serrage pivotants pneumatiques GN 875 / GN 876, avec trou oblong

Photo

GN 875.2 Bras de serrage en aluminium, pour vérins de serrage pivotants pneumatiques GN 875 / GN 876, avec trou oblong

Description du produit

Informations

Les bras de serrage GN 875.2 avec trou oblong sont des accessoires conçus pour les vérins de serrage pivotants pneumatiques GN 875 / GN 876. Le trou oblong permet un positionnement variable des éléments à pression spécifique aux applications en relation avec les deux rondelles à collerette.

L'orientation de l'angle du bras de serrage peut être réglée arbitrairement durant le montage du vérin de serrage pivotant. Lors du serrage de la vis, la tige du piston ne doit subir aucun couple de serrage. Ainsi, le bras de serrage doit donc être maintenu pour éviter toute torsion.

Sont inclus une vis à tête cylindrique DIN 912 et une rondelle ISO 7092 pour le serrage du vérin pivotant, ainsi que les deux rondelles à collerette pour serrer les boulons de serrage.

Spécifications

Corps
AluminiumAL

  • Finition anodisée dureHE
  • Surface résistante à l'usure

Rondelles à collerette
Acier, zingué, finition passivée bleue


Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier, zingué, finition passivée bleue


Rondelle ISO 7092
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Accessoire

Ensembles de broches pour sauterelle GN 708.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 875.2 Bras de serrage en aluminium, pour vérins de serrage pivotants pneumatiques GN 875 / GN 876, avec trou oblong schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Pour
vérin de serrage
pivotant pneumatique,
taille
d1mab1b2b3d2d3h1h2Longueur l
160.311.610.590.170.260.49M 40.220.350.221.99
200.471.890.790.220.370.67M 50.330.430.222.41
250.551.970.790.260.440.71M 60.330.630.262.54
32 / 400.632.560.980.330.570.79M 80.330.710.353.24
50 / 630.793.351.180.410.690.98M 100.410.910.394.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre d1
Distance de trou m
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$34.21
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$34.21
5099$31.36
100249$28.51
≥ 250$25.65
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.