GN 875 Vérins de serrage pivotants pneumatiques Bloc en aluminium de forme rectangulaire

Photo

GN 875 Vérins de serrage pivotants pneumatiques en aluminium, de forme rectangulaire Type: A - Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette
Type: A - Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette
GN 875 Vérins de serrage pivotants pneumatiques en aluminium, de forme rectangulaire Type: A - Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette GN 875 Vérins de serrage pivotants pneumatiques en aluminium, de forme rectangulaire Type: AC - Bras de serrage avec trou oblong, deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1 GN 875 Vérins de serrage pivotants pneumatiques en aluminium, de forme rectangulaire Type: B - Bras de serrage avec trou fileté GN 875 Vérins de serrage pivotants pneumatiques en aluminium, de forme rectangulaire Type: F - Bride d'adaptation GN 875 Vérins de serrage pivotants pneumatiques en aluminium, de forme rectangulaire Type: N - Sans bras de serrage

Description du produit

Informations

Les vérins de serrage pivotants pneumatiques GN 875 sont utilisés lorsque le point de serrage doit être librement accessible par le haut pour insérer/retirer la pièce de travail.

Pendant l'action de serrage, le bras est tout d'abord pivoté de 90° et abaissé, suivi du mouvement de mise en tension linéaire. Le serrage de la pièce de serrage doit avoir lieu dans la course de serrage.

L'orientation de l'angle du bras de tensionnage peut être réglée arbitrairement durant le montage du vérin de serrage pivotant. Lors du serrage de la vis, la tige du piston ne doit subir aucun couple de serrage. Le bras de serrage doit donc être maintenu pour éviter toute torsion.

Les vérins de serrage pivotants pneumatiques sont équipés d'un piston à anneau magnétique et sont par conséquent pré-montés pour la détection de butée via un capteur.

Spécifications

Aluminium

  • Finition anodisée dure
  • Surface résistante à l'usure

Vérin pneumatique à double action
Pression max. 6 bars


Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier, zingué, finition passivée bleue


Rondelle ISO 7092
Acier, zingué, finition passivée bleue


Ensemble de broches GN 708.1, type A

  • Acier, zingué, finition passivée bleue
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Accessoire

Bras de serrage GN 875.2
Bras de serrage GN 875.3
Brides d'adaptation GN 875.4
Capteur GN 3380
Ensembles de broches pour sauterelle GN 708.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 875 Vérins de serrage pivotants pneumatiques en aluminium, de forme rectangulaire schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ABras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette
ACBras de serrage avec trou oblong, deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1
BBras de serrage avec trou fileté
FBride d'adaptation
NSans bras de serrage

Codage

LPivotement à gauche
RPivotement à droite
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taille
(Ø du piston)
d1FS
Force de
serrage
à 6 bars
ab1b2b3b4b5d2
Port
d'alimentation
d3d4d5h1h2
serré
160.3120.01 lbf (89 N)0.591.651.100.260.490.51M 5M 4M 5M 52.762.95
200.4726.53 lbf (118 N)0.791.811.180.370.670.71M 5M 5M 6M 82.913.11
250.5538.22 lbf (170 N)0.792.171.380.440.710.98M 5M 6M 6M 83.073.23
320.6360.70 lbf (270 N)0.982.361.770.570.791.18G 1/8M 8M 8M 83.543.74
400.63101 lbf (450 N)0.982.762.170.570.791.18G 1/8M 8M 8M 83.543.74
500.79157 lbf (700 N)1.183.352.560.690.981.26G 1/8M 10M 8M 103.944.13
630.79247 lbf (1100 N)1.183.943.150.690.981.26G 1/8M 10M 8M 103.944.13
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taille
(Ø du piston)
d1h3 ≈
Non serré
Type A,
Type AC



Type B



Type F
l1l2m1m2m3t1w1
Vis de
course

Course
w2couple
max.
de serrage
en Nm
160.314.214.214.170.431.691.611.610.870.470.330.670.316
200.475.004.964.960.511.771.891.891.180.550.591.060.599
250.555.315.085.280.612.171.971.971.500.550.551.060.719
320.636.025.796.060.792.682.562.361.770.630.551.180.8318
400.636.025.916.060.962.682.562.761.770.630.591.180.8318
500.796.776.506.571.223.033.353.151.890.630.591.260.7535
630.796.696.506.501.503.033.353.541.890.630.591.180.7535
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taille
(Ø du piston)
d1d6d7d8 l3l4l5l6m4m5m6m7t2t3t4t5 ≈
160.31M 50.18-0.830.431.02-1.222.010.830.510.59--0.19
200.47M 60.22-0.450.670.94-1.421.750.870.790.79--0.20
250.55M 8-0.240.670.671.301.891.571.751.180.790.590.390.390.18
320.63M 8-0.240.710.711.572.171.772.011.181.180.790.590.590.24
400.63M 8-0.240.830.831.572.172.052.051.181.460.790.590.590.30
500.79M 10-0.311.021.021.572.362.602.091.571.810.790.790.590.24
630.79M 10-0.311.181.181.572.363.152.091.572.360.790.790.590.30

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Diamètre d1
Codage


Type





Cotes de fixation et de montage

GN 875 Drawing Page 3

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$534.05
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$534.05
59$489.54
1024$445.04
≥ 25$400.54
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.533 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes