GN 40 Pieds de machine Acier, zingué, avec douille taraudée ou goujon fileté

Photo

GN 40 Acier, pieds de machine zingués, avec douille taraudée ou goujon fileté Type (Base): A1 - Caoutchouc clipsé, noir
Version (goujon / douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Type (Base): A1 - Caoutchouc clipsé, noir
Version (goujon / douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
GN 40 Acier, pieds de machine zingués, avec douille taraudée ou goujon fileté Type (Base): A1 - Caoutchouc clipsé, noir
Version (goujon / douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 40 Acier, pieds de machine zingués, avec douille taraudée ou goujon fileté Type (Base): A0 - Sans sous-couche en caoutchouc
Version (goujon / douille): U - Sans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 40 Acier, pieds de machine zingués, avec douille taraudée ou goujon fileté Type (Base): A3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (goujon / douille): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée GN 40 Acier, pieds de machine zingués, avec douille taraudée ou goujon fileté Type (Base): B0 - Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage
Version (goujon / douille): UK - Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas

Description du produit

Informations

Les pieds de machine GN 40 sont des composants simples et économiques.

La capacité de charge statique de ces pieds est limitée en raison de la capacité de charge acceptable du goujon.
Les valeurs indiquées dans le tableau supposent une charge de compression linéaire, perpendiculaire au pied. Les facteurs de contrainte de flexion et de déformation que l'on trouve souvent dans l'application réelle réduisent la capacité de charge du goujon et doivent être compensés en conséquence.

Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par pied de machine.

Spécifications

Plaque de base
Acier, zingué, finition passivée bleue


Goujon fileté, douille taraudée et écrou à 6 pans ISO 4032
Acier, zingué, finition passivée bleue


Capuchon de base en plastique

  • clipsé
  • Noir, Santoprene® (TPE)
    Dureté 80 ≈ Shore A

Tampon en caoutchouc

  • Vulcanisé, anti-dérapant
  • Noir, Perbunan® (NBR)
    Dureté 70 ± Shore A

Toutes les tailles de goujons filetés pivotent jusqu'à 6 degrés


RoHS

Sur demande

Type B0

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 40 Acier, pieds de machine zingués, avec douille taraudée ou goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type (base)

A0Sans sous-couche en caoutchouc
B0Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage
A1Caoutchouc clipsé, noir
A3Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir

Version (goujon / douille)

SSans écrou hexagonal externe en bas
SKAvec écrou externe hexagonal externe en bas
USans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UKAvec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
XModèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Thread
l1
Version
S / SK

Version
U / UK
l7
Version
X
d3h1h6ms
1.575/16 x 18--------0.980.210.080.141.180.06
1.573/8 x 162.953.944.925.91----1.100.210.080.141.180.06
1.571/2 x 132.953.944.925.91----1.220.210.080.141.180.06
1.57*5/8 x 11----2.953.944.925.911.460.210.080.141.180.06
1.975/16 x 18--------0.980.260.100.161.500.08
1.973/8 x 162.953.944.925.91----1.100.260.100.161.500.08
1.971/2 x 132.953.944.925.91----1.260.260.100.161.500.08
1.975/8 x 11----2.953.944.925.911.460.260.100.161.500.08
2.365/16 x 18--------0.980.260.100.181.890.08
2.363/8 x 162.953.944.925.91----1.100.260.100.181.890.08
2.361/2 x 132.953.944.925.91----1.260.260.100.181.890.08
2.365/8 x 11----2.953.944.925.911.460.260.100.181.890.08
3.155/16 x 18--------1.020.340.120.202.520.08
3.153/8 x 162.953.944.925.91----1.140.340.120.202.520.08
3.151/2 x 132.953.944.925.91----1.260.340.120.202.520.08
3.155/8 x 11----2.953.944.925.911.500.340.120.202.520.08
3.153/4 x 10----3.944.925.91-1.770.340.120.202.520.08
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
1.575/16 x 18-----1/20.31
1.573/8 x 160.43-11/16--1/20.39
1.571/2 x 130.43-11/16--5/80.47
1.57*5/8 x 11-0.67-1/25/167/80.63
1.975/16 x 18-----1/20.31
1.973/8 x 160.43-11/16--1/20.39
1.971/2 x 130.43-11/16--5/80.47
1.975/8 x 11-0.67-1/25/167/80.63
2.365/16 x 18-----1/20.31
2.363/8 x 160.43-11/16--1/20.39
2.361/2 x 130.43-11/16--5/80.47
2.365/8 x 11-0.67-1/25/167/80.63
3.155/16 x 18-----1/20.31
3.153/8 x 160.47-11/16--1/20.39
3.151/2 x 130.47-11/16--5/80.47
3.155/8 x 11-0.71-1/25/167/80.63
3.153/4 x 10-0.75-9/167/1610.79
* Non disponible pour le type B0
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Thread
l1
Version
S / SK

Version
U / UK
l7
Version
X
d3h1h6ms
1.57M 81.571.972.48-------0.980.210.080.141.180.06
1.57M 101.972.363.153.94------1.100.210.080.141.180.06
1.57M 122.363.153.944.92------1.220.210.080.141.180.06
1.57*M 16----2.953.944.925.917.879.841.460.210.080.141.180.06
1.97M 81.571.972.48-------0.980.260.100.161.500.08
1.97M 101.972.363.153.94------1.100.260.100.161.500.08
1.97M 122.363.153.944.92------1.260.260.100.161.500.08
1.97M 16----2.953.944.925.917.879.841.460.260.100.161.500.08
2.36M 81.571.972.48-------0.980.260.100.181.890.08
2.36M 101.972.363.153.94------1.100.260.100.181.890.08
2.36M 122.363.153.944.92------1.260.260.100.181.890.08
2.36M 16----2.953.944.925.917.879.841.460.260.100.181.890.08
3.15M 81.571.972.48-------1.020.340.120.202.520.08
3.15M 101.972.363.153.94------1.140.340.120.202.520.08
3.15M 122.363.153.944.92------1.260.340.120.202.520.08
3.15M 16----2.953.944.925.917.879.841.500.340.120.202.520.08
3.15M 20----2.953.944.925.917.879.841.770.340.120.202.520.08
3.15M 24----3.944.925.917.8711.81--0.340.120.202.520.08
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
1.57M 80.43-17--140.31
1.57M 100.43-17--140.39
1.57M 120.43-17--170.47
1.57*M 16-0.67-128220.63
1.97M 80.43-17--140.31
1.97M 100.43-17--140.39
1.97M 120.43-17--170.47
1.97M 16-0.67-128220.63
2.36M 80.43-17--140.31
2.36M 100.43-17--140.39
2.36M 120.43-17--170.47
2.36M 16-0.67-128220.63
3.15M 80.47-17--140.31
3.15M 100.47-17--140.39
3.15M 120.47-17--170.47
3.15M 16-0.71-128220.63
3.15M 20-0.75-1510270.79
3.15M 24-0.87-1912--
* Non disponible pour le type B0

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (U/UK)
Longueur l7 (X)
Type (Base)




Version (goujon / douille)





Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.91
In Stock: 272
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$7.91
5099$7.25
100249$6.59
≥ 250$5.93
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.