GN 42 Pieds de machine Douilles taraudées et goujons filetés en acier, avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire,

Photo

GN 42 Pieds de machine réglables en acier, douilles taraudées et goujons filetés avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire Type (base): E0 - Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Type (base): E0 - Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
GN 42 Pieds de machine réglables en acier, douilles taraudées et goujons filetés avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire Type (base): E0 - Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas GN 42 Pieds de machine réglables en acier, douilles taraudées et goujons filetés avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire Type (base): E0 - Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
Version (Goujon/Douille): UK - Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 42 Pieds de machine réglables en acier, douilles taraudées et goujons filetés avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire Type (base): E0 - Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
Version (Goujon/Douille): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée GN 42 Pieds de machine réglables en acier, douilles taraudées et goujons filetés avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire Type (base): E3 - Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 1 trou ovalisé
Version (Goujon/Douille): UK - Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 42 Pieds de machine réglables en acier, douilles taraudées et goujons filetés avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire Type (base): G0 - Sans patin en caoutchouc, avec 2 trous ovalisés
Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 42 Pieds de machine réglables en acier, douilles taraudées et goujons filetés avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire Type (base): G3 - Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 2 trous ovalisés
Version (Goujon/Douille): U - Sans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas

Description du produit

Informations

Les pieds de machine réglables GN 42sont universels grâce au vaste éventail de combinaisons possibles et de variantes de tiges de réglage.

Les pieds de machine peuvent être vissés sur la surface de montage à l'aide du trou de tire-fond crénelé qui empêche tout mouvement latéral. Les modèles équipés d’un patin en caoutchouc protègent les surfaces sensibles.

Ces pieds de machine réglables sont livrés complets et définitivement assemblés.

Spécifications

Socle
Acier, zingué, finition passivée bleue


Goujon fileté, douille taraudée
Acier, zingué, finition passivée bleue


Écrou à 6 pans ISO 4032
Acier, zingué, finition passivée bleue


Tampon en caoutchouc
Perbunan® (NBR) 70 ±5 Shore A

  • Vulcanisé
  • Noir

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 42 Pieds de machine réglables en acier, douilles taraudées et goujons filetés avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire schéma

Options de pièce / Tableau

Type (base)

E0Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
E3Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 1 trou ovalisé
G0Sans patin en caoutchouc, avec 2 trous ovalisés
G3Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 2 trous ovalisés

Version (Goujon/Douille)

SSans écrou hexagonal externe en bas
SKAvec écrou externe hexagonal externe en bas
USans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UKAvec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
XModèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1
Version
S / SK

Version
U / UK
l7
Version
X
d3d4h1h2h6l8m1m2m3r
3.155/16 x 18--------1.020.510.410.120.050.122.761.061.021.970.59
3.153/8 x 162.953.944.925.91----1.140.510.410.120.050.122.761.061.021.970.59
3.151/2 x 132.953.944.925.91----1.260.510.410.120.050.122.761.061.021.970.59
3.155/8 x 11----2.953.944.925.911.500.510.410.120.050.122.761.061.021.970.59
3.153/4 x 10----3.944.925.91-1.770.510.410.120.050.122.761.061.021.970.59
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
3.155/16 x 180.47----1/20.31
3.153/8 x 160.47-11//16--1/20.39
3.151/2 x 130.47-11//16--5/80.47
3.155/8 x 11-0.71-1/25/167/80.63
3.153/4 x 10-0.75-9/167/1610.79
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1
Version
S / SK

Version
U / UK
l7
Version
X
d3d4h1h2h6l8m1m2m3r
3.15M 81.571.972.48-------1.020.510.410.120.050.122.761.061.021.970.59
3.15M 101.972.363.153.94------1.140.510.410.120.050.122.761.061.021.970.59
3.15M 122.363.153.944.92------1.260.510.410.120.050.122.761.061.021.970.59
3.15M 16----2.953.944.925.917.879.841.500.510.410.120.050.122.761.061.021.970.59
3.15M 20----2.953.944.925.917.879.841.770.510.410.120.050.122.761.061.021.970.59
3.15M 24----3.944.925.917.8711.81--0.510.410.120.050.122.761.061.021.970.59
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
3.15M 80.47-17--140.31
3.15M 100.47-17--140.39
3.15M 120.47-17--170.47
3.15M 16-0.71-128220.63
3.15M 20-0.75-1510270.79
3.15M 24-0.87-1912--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur l1 (S / SK)
Longueur l1 (U/UK)
Longueur l7 (X)
Type (base)




Version (Goujon/Douille)





Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.60
In Stock: 148
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.60
5099$13.39
100249$12.17
≥ 250$10.95
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.