Al perfeccionar el estilo ergonómico de nuestras jaladeras en «U» para gabinete MF, hemos desarrollado las jaladeras en «U» para gabinete MFB para darle a este estilo una gama más amplia de posibilidades de montaje.
Especificación
Jaladera
Nylon plastificado
Negro, RAL 9005SW, acabado mate
Reforzado con fibra de vidrio
Temperatura de trabajo de hasta
230 °F (110 °C)
Insertos roscados
Latón
RoHS
Bajo pedido
Colores adicionales
Varios sujetadores de medidas métricas y en pulgadas y paquetes de juegos
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.072 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.