MFB Poignées étriers Plastique, avec inserts taraudés

Photo

 MFB Poignées étriers en plastique, avec inserts taraudés

Description du produit

Informations

En améliorant davantage l'ergonomie de nos poignées étriers MF, nous avons créé les poignées étriers MFB afin de conférer à ce style un éventail plus large de possibilités de montage.

Spécifications

Poignée
Plastique nylon

  • Noir, RAL 9005SWSW, finition mate
  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement
    jusqu'à 230 °F (110 °C)

Inserts taraudés
Laiton moulé


RoHS

Sur demande

  • Couleurs supplémentaires
  • Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MFB Poignées étriers en plastique, avec inserts taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bdl1h1h2l2t
0.831/4 x 20-3.681.421.184.410.35
1.021/4 x 205/16 x 184.611.611.345.470.35
1.061/4 x 205/16 x 185.201.771.466.140.35
1.105/16 x 18-7.051.971.658.030.35
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bdl1h1h2l2t
0.83M 6-3.681.421.184.410.35
1.02M 6M 84.611.611.345.470.35
1.06M 6M 85.201.771.466.140.35
1.10M 8-7.051.971.658.030.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Filetage d

Pouces


Métrique


Longueur l1
Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.39
In Stock: 252
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.39
100249$4.03
250499$3.66
≥ 500$3.29
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.072 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
MFB-21-M6-93.5-SWMFB-26-M6-117-SWMFB-26-M8-117-SWMFB-27-M6-132-SWMFB-27-M8-132-SWMFB-28-M8-179-SWMFB-21-1/4x20-93.5-SWMFB-26-1/4x20-117-SWMFB-26-5/16x18-117-SWMFB-27-1/4x20-132-SWMFB-27-5/16x18-132-SWMFB-28-5/16x18-179-SW