Las manivelas MH-MRS se usan en aplicaciones donde la empuñadura no debe sobresalir.
Al jalar la empuñadura del brazo de la manivela, el muelle bloquea el vástago manual en el receptáculo cónico y se bloquea firmemente en la posición operativa.
Al sacar la empuñadura de su cono de ubicación en la dirección axial, se puede abatir de nuevo hasta su lugar.
El muelle mantiene la empuñadura con firmeza en ambas posiciones.
Especificación
Cuerpo de la manivela
Nylon plastificado
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$37.87
50
99
$34.71
100
249
$31.56
≥ 250
$28.40
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.357 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.