MH-MRS Manivelles droites Plastique nylon, économiques, avec mécanisme éclipsable de verrouillage à profil bas

Photo

 MH-MRS Manivelles droites en plastique nylon, économiques, avec mécanisme éclipsable de verrouillage à profil bas

Description du produit

Informations

Les manivelles droites MH-MRS sont conçues pour les applications où la pièce à main ne doit pas dépasser.

Lorsque l'on tire la poignée hors du bras de la manivelle, le ressort bloque la tige de la pièce à main dans le réceptacle conique et est fermement verrouillé en position de fonctionnement.

La pièce à main peut être repliée en place en la tirant dans la direction axiale hors de son cône de positionnement.

Le ressort maintient fermement la pièce à main dans les deux positions.

Spécifications

Corps de la manivelle
Plastique nylon

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir mat

Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé en

Poignées éclipsables MRS

  • Plastique nylon
    Noir mat
  • Mécanisme de rétractation
    Acier, tige en acier zingué

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, carrés, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MH-MRS Manivelles droites en plastique nylon, économiques, avec mécanisme éclipsable de verrouillage à profil bas schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l1d1
Trou pilote
d2d3d4h1h2h3h4h5l2d5
Ø Poignée
d6
3.15P 40.870.751.181.261.420.392.482.244.130.83M 5
3.94P 40.940.871.341.461.570.392.833.035.040.91M 6
5.12P 61.100.981.571.731.930.553.273.036.380.91M 6
6.30P 61.341.101.771.932.170.593.663.827.721.02M 6

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Trou pilote d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$37.87
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$37.87
5099$34.71
100249$31.56
≥ 250$28.40
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.357 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.