LMA Perillas de control de seis lóbulos Nylon plastificado, con núcleo pasante de acero

Foto

 LMA Perillas de control de seis lóbulos, de nylon plastificado, con núcleo pasante de acero

Descripción del producto

Información

Las perillas de seis lóbulos termoplásticas LMA se distinguen por su diseño moderno. Estas perillas con lóbulos particulares son una excelente elección donde se requiere una sujeción de servicio pesado debido a la gran área de superficie del núcleo.

Son más resistentes a golpes y son una solución económica a su contraparte fenólica.

Especificación

Nylon plastificado

  • Negro, reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 ˚F (110 ˚C)

Buje del casquillo
Acero zincado, moldeado


RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como orificios pasantes, ciegos o roscados de medidas métricas y en pulgadas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 LMA Perillas de control de seis lóbulos, de nylon plastificado, con núcleo pasante de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1Orificiod2d3l1l2l3l4
1.97Blank0.790.980.980.510.390.87
2.36Blank0.981.181.140.550.430.98
2.76Blank1.181.421.260.630.471.06

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del perilla d1
Orificio

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.65
In Stock: 66
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$5.65
100249$5.18
250499$4.71
≥ 500$4.24
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.158 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD