Les boutons à six lobes en thermoplastique LMA se distinguent par leur conception moderne. Ces boutons à lobes spécifiques constituent un excellent choix lorsqu'un serrage pour usage intensif est de mise en raison d'une grande surface de moyeu.
Ils sont plus résistants aux chocs et offrent une solution plus économique par rapport à leurs homologues en phénolique.
Spécifications
Plastique nylon
Noir, renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé
Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables
RoHS
Sur demande
Autres modifications dont alésages traversants, alésages borgnes, filetages, etc., en unités métriques et en pouces
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.158 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.