Tipo
C1 Chaflán, parte superior
C2 Chaflán, parte inferior
C3 Chaflán, derecha
C4 Chaflán, izquierda
Identificación núm.
1 Sin contrapieza
2 Con contrapieza
Tipo: C1 - Chaflán, parte superior
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza 1 - Sin contrapieza Número de pieza 2 - Con contrapieza b1 s a d1 d2 h1 k1
mín. l1 ≈ l2 l3 l4 l5 l6 l7 Carga del muelle ≈
Inicial
Final
0.51
0.79
0.79
1.18
0.26
0.39
1.34
1.89
0.24
0.35
0.39
0.59
0.06
0.08
2.68
4.02
0.39
0.59
1.38
2.13
0.04
0.06
1.63
2.36
1.89
3.15
1.04
1.57
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
724.6-13-20-C1-ZB-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C1-SW-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C1-NI-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C1-ZB-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C1-SW-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C1-NI-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-20-30-C1-ZB-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C1-SW-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C1-NI-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C1-ZB-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C1-SW-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C1-NI-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: C2 - Chaflán, parte inferior
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza 1 - Sin contrapieza Número de pieza 2 - Con contrapieza b1 s a d1 d2 h1 k1
mín. l1 ≈ l2 l3 l4 l5 l6 l7 Carga del muelle ≈
Inicial
Final
0.51
0.79
0.79
1.18
0.26
0.39
1.34
1.89
0.24
0.35
0.39
0.59
0.06
0.08
2.68
4.02
0.39
0.59
1.38
2.13
0.04
0.06
1.63
2.36
1.89
3.15
1.04
1.57
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
724.6-13-20-C2-ZB-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C2-SW-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C2-NI-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C2-ZB-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C2-SW-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C2-NI-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-20-30-C2-ZB-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C2-SW-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C2-NI-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C2-ZB-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C2-SW-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C2-NI-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: C3 - Chaflán, derecha
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza 1 - Sin contrapieza Número de pieza 2 - Con contrapieza b1 s a d1 d2 h1 k1
mín. l1 ≈ l2 l3 l4 l5 l6 l7 Carga del muelle ≈
Inicial
Final
0.51
0.79
0.79
1.18
0.26
0.39
1.34
1.89
0.24
0.35
0.39
0.59
0.06
0.08
2.68
4.02
0.39
0.59
1.38
2.13
0.04
0.06
1.63
2.36
1.89
3.15
1.04
1.57
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
724.6-13-20-C3-ZB-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C3-SW-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C3-NI-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C3-ZB-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C3-SW-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C3-NI-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-20-30-C3-ZB-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C3-SW-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C3-NI-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C3-ZB-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C3-SW-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C3-NI-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: C4 - Chaflán, izquierda
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza 1 - Sin contrapieza Número de pieza 2 - Con contrapieza b1 s a d1 d2 h1 k1
mín. l1 ≈ l2 l3 l4 l5 l6 l7 Carga del muelle ≈
Inicial
Final
0.51
0.79
0.79
1.18
0.26
0.39
1.34
1.89
0.24
0.35
0.39
0.59
0.06
0.08
2.68
4.02
0.39
0.59
1.38
2.13
0.04
0.06
1.63
2.36
1.89
3.15
1.04
1.57
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
724.6-13-20-C4-ZB-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C4-SW-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C4-NI-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C4-ZB-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C4-SW-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C4-NI-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-20-30-C4-ZB-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C4-SW-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C4-NI-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C4-ZB-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C4-SW-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C4-NI-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: C1 - Chaflán, parte superior
Mostrar / ocultar columnas
b1 s b2 +0.012 d3 +0.008 h2 h3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 m A/F
0.51
0.79
0.79
1.18
0.256 +0.012
0.394 +0.012
0.240 +0.008
0.398 +0.008
0.30
0.55
0.06
0.20
0.30
0.55
0.71
1.34
0.39
0.47
0.75
1.08
0.10
0.12
0.06
0.08
1.34
2.17
0.39
0.67
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: C2 - Chaflán, parte inferior
Mostrar / ocultar columnas
b1 s b2 +0.012 d3 +0.008 h2 h3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 m A/F
0.51
0.79
0.79
1.18
0.256 +0.012
0.394 +0.012
0.240 +0.008
0.398 +0.008
0.30
0.55
0.06
0.20
0.30
0.55
0.71
1.34
0.39
0.47
0.75
1.08
0.10
0.12
0.06
0.08
1.34
2.17
0.39
0.67
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: C3 - Chaflán, derecha
Mostrar / ocultar columnas
b1 s b2 +0.012 d3 +0.008 h2 h3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 m A/F
0.51
0.79
0.79
1.18
0.256 +0.012
0.394 +0.012
0.240 +0.008
0.398 +0.008
0.30
0.55
0.06
0.20
0.30
0.55
0.71
1.34
0.39
0.47
0.75
1.08
0.10
0.12
0.06
0.08
1.34
2.17
0.39
0.67
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: C4 - Chaflán, izquierda
Mostrar / ocultar columnas
b1 s b2 +0.012 d3 +0.008 h2 h3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 m A/F
0.51
0.79
0.79
1.18
0.256 +0.012
0.394 +0.012
0.240 +0.008
0.398 +0.008
0.30
0.55
0.06
0.20
0.30
0.55
0.71
1.34
0.39
0.47
0.75
1.08
0.10
0.12
0.06
0.08
1.34
2.17
0.39
0.67
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
b1 s a d1 d2 h1 k1
mín. l1 ≈ l2 l3 l4 l5 l6 l7 Carga del muelle ≈
Inicial
Final
0.51
0.79
0.79
1.18
0.26
0.39
1.34
1.89
0.24
0.35
0.39
0.59
0.06
0.08
2.68
4.02
0.39
0.59
1.38
2.13
0.04
0.06
1.63
2.36
1.89
3.15
1.04
1.57
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
b1 s b2 +0.012 d3 +0.008 h2 h3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 m A/F
0.51
0.79
0.79
1.18
0.256
0.394
0.240
0.398
0.30
0.55
0.06
0.20
0.30
0.55
0.71
1.34
0.39
0.47
0.75
1.08
0.10
0.12
0.06
0.08
1.34
2.17
0.39
0.67
0.51 0.79 0.256 0.240 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.79 1.18 0.394 0.398 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
La combinación de filtros no produce resultados.