Type
C1 Chanfrein, haut
C2 Chanfrein, bas
C3 Chanfrein, droit
C4 Chanfrein, gauche
N° d'identification
1 Sans contre-pièce
2 Avec contre-pièce
Type: C1 - Chanfrein, haut
Afficher / Masquer colonnes
Référence 1 - Sans contre-pièce Référence 2 - Avec contre-pièce b1 s a d1 d2 h1 k1
min. l1 ≈ l2 l3 l4 l5 l6 l7 Charge du ressort ≈
Initiale
Finale
0.51
0.79
0.79
1.18
0.26
0.39
1.34
1.89
0.24
0.35
0.39
0.59
0.06
0.08
2.68
4.02
0.39
0.59
1.38
2.13
0.04
0.06
1.63
2.36
1.89
3.15
1.04
1.57
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
724.6-13-20-C1-ZB-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C1-SW-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C1-NI-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C1-ZB-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C1-SW-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C1-NI-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-20-30-C1-ZB-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C1-SW-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C1-NI-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C1-ZB-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C1-SW-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C1-NI-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: C2 - Chanfrein, bas
Afficher / Masquer colonnes
Référence 1 - Sans contre-pièce Référence 2 - Avec contre-pièce b1 s a d1 d2 h1 k1
min. l1 ≈ l2 l3 l4 l5 l6 l7 Charge du ressort ≈
Initiale
Finale
0.51
0.79
0.79
1.18
0.26
0.39
1.34
1.89
0.24
0.35
0.39
0.59
0.06
0.08
2.68
4.02
0.39
0.59
1.38
2.13
0.04
0.06
1.63
2.36
1.89
3.15
1.04
1.57
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
724.6-13-20-C2-ZB-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C2-SW-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C2-NI-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C2-ZB-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C2-SW-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C2-NI-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-20-30-C2-ZB-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C2-SW-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C2-NI-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C2-ZB-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C2-SW-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C2-NI-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: C3 - Chanfrein, droit
Afficher / Masquer colonnes
Référence 1 - Sans contre-pièce Référence 2 - Avec contre-pièce b1 s a d1 d2 h1 k1
min. l1 ≈ l2 l3 l4 l5 l6 l7 Charge du ressort ≈
Initiale
Finale
0.51
0.79
0.79
1.18
0.26
0.39
1.34
1.89
0.24
0.35
0.39
0.59
0.06
0.08
2.68
4.02
0.39
0.59
1.38
2.13
0.04
0.06
1.63
2.36
1.89
3.15
1.04
1.57
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
724.6-13-20-C3-ZB-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C3-SW-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C3-NI-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C3-ZB-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C3-SW-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C3-NI-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-20-30-C3-ZB-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C3-SW-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C3-NI-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C3-ZB-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C3-SW-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C3-NI-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: C4 - Chanfrein, gauche
Afficher / Masquer colonnes
Référence 1 - Sans contre-pièce Référence 2 - Avec contre-pièce b1 s a d1 d2 h1 k1
min. l1 ≈ l2 l3 l4 l5 l6 l7 Charge du ressort ≈
Initiale
Finale
0.51
0.79
0.79
1.18
0.26
0.39
1.34
1.89
0.24
0.35
0.39
0.59
0.06
0.08
2.68
4.02
0.39
0.59
1.38
2.13
0.04
0.06
1.63
2.36
1.89
3.15
1.04
1.57
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
724.6-13-20-C4-ZB-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C4-SW-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C4-NI-1 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 - 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 - 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C4-ZB-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C4-SW-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-13-20-C4-NI-2 0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
724.6-20-30-C4-ZB-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C4-SW-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C4-NI-1 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 - 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 - 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C4-ZB-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C4-SW-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
724.6-20-30-C4-NI-2 0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: C1 - Chanfrein, haut
Afficher / Masquer colonnes
b1 s b2 +0.012 d3 +0.008 h2 h3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 m A/F
0.51
0.79
0.79
1.18
0.256 +0.012
0.394 +0.012
0.240 +0.008
0.398 +0.008
0.30
0.55
0.06
0.20
0.30
0.55
0.71
1.34
0.39
0.47
0.75
1.08
0.10
0.12
0.06
0.08
1.34
2.17
0.39
0.67
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: C2 - Chanfrein, bas
Afficher / Masquer colonnes
b1 s b2 +0.012 d3 +0.008 h2 h3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 m A/F
0.51
0.79
0.79
1.18
0.256 +0.012
0.394 +0.012
0.240 +0.008
0.398 +0.008
0.30
0.55
0.06
0.20
0.30
0.55
0.71
1.34
0.39
0.47
0.75
1.08
0.10
0.12
0.06
0.08
1.34
2.17
0.39
0.67
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: C3 - Chanfrein, droit
Afficher / Masquer colonnes
b1 s b2 +0.012 d3 +0.008 h2 h3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 m A/F
0.51
0.79
0.79
1.18
0.256 +0.012
0.394 +0.012
0.240 +0.008
0.398 +0.008
0.30
0.55
0.06
0.20
0.30
0.55
0.71
1.34
0.39
0.47
0.75
1.08
0.10
0.12
0.06
0.08
1.34
2.17
0.39
0.67
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: C4 - Chanfrein, gauche
Afficher / Masquer colonnes
b1 s b2 +0.012 d3 +0.008 h2 h3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 m A/F
0.51
0.79
0.79
1.18
0.256 +0.012
0.394 +0.012
0.240 +0.008
0.398 +0.008
0.30
0.55
0.06
0.20
0.30
0.55
0.71
1.34
0.39
0.47
0.75
1.08
0.10
0.12
0.06
0.08
1.34
2.17
0.39
0.67
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 - - - 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.51 0.79 0.256 +0.012 0.240 +0.008 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 - - - 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
0.79 1.18 0.394 +0.012 0.398 +0.008 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
b1 s a d1 d2 h1 k1
min. l1 ≈ l2 l3 l4 l5 l6 l7 Charge du ressort ≈
Initiale
Finale
0.51
0.79
0.79
1.18
0.26
0.39
1.34
1.89
0.24
0.35
0.39
0.59
0.06
0.08
2.68
4.02
0.39
0.59
1.38
2.13
0.04
0.06
1.63
2.36
1.89
3.15
1.04
1.57
3.15 lbf (14 N)
4.95 lbf (22 N)
7.87 lbf (35 N)
15.74 lbf (70 N)
0.51 0.79 0.26 1.34 0.24 0.39 0.06 2.68 0.39 1.38 0.04 1.63 1.89 1.04 3.15 lbf (14 N) 7.87 lbf (35 N)
0.79 1.18 0.39 1.89 0.35 0.59 0.08 4.02 0.59 2.13 0.06 2.36 3.15 1.57 4.95 lbf (22 N) 15.74 lbf (70 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
b1 s b2 +0.012 d3 +0.008 h2 h3 k2 k3 k4 k5 k6 k7 m A/F
0.51
0.79
0.79
1.18
0.256
0.394
0.240
0.398
0.30
0.55
0.06
0.20
0.30
0.55
0.71
1.34
0.39
0.47
0.75
1.08
0.10
0.12
0.06
0.08
1.34
2.17
0.39
0.67
0.51 0.79 0.256 0.240 0.30 0.06 0.30 0.71 0.47 0.75 0.10 0.06 1.34 0.39
0.79 1.18 0.394 0.398 0.55 0.20 0.55 1.34 0.39 1.08 0.12 0.08 2.17 0.67
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.