LWGX-TPARodajas giratorias sintéticas WAVENylon plastificado, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, componentes de acero inoxidable
Foto
Type: XK-FI-FK - Cojinete de bolas de acero inoxidable con freno «stop-fix», con protección anti-hilos
El modelo LWGX-TPA es resistente a la corrosión y puede soportar una esterilización de hasta 212 °F (100 °C) mediante limpieza de vapor a presión.
Se utilizan principalmente para equipos médicos, dentales, instrumentos, hospitalarios, servicios de alimentos y laboratorios.
Capacidad de carga 110 kg.
La inclinación profunda permite el montaje simple de las rodajas sin desmantelar la rueda del soporte.
Los cojinetes de bolas ranurados de una sola fila y con doble sellado para un manejo suave, fáciles de limpiar, vienen estándar acondicionados con protección anti-hilos.
Combina una muy alta capacidad de carga con baja altura de montaje.
Extremadamente silenciosas, no dejan marcas, con rodamiento suave.
La capacidad de carga indicada se reduce si la temperatura ambiente excede los 86 °F (30 °C).
Especificación
Soporte giratorio
Nylon reforzado, diseño moderno y bien proporcionado
Cojinetes de bolas ranurados con doble sellado resistentes a la corrosión en el cabezal giratorio
Todas las piezas, incluido el material del eje, son resistentes a la corrosión.
RAL 7001 color gris plateado
Rueda
Llanta de caucho termoplástico gris, rodamiento suave, no deja marcas (dureza 85° Shore A), unida al centro de polipropileno de la rueda
Cojinete liso o de bolas con protección anti-hilos.
RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, otras variaciones de color
Versiones antiestáticas «ELS»
Ruedas individuales, serie TPA
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Type
G
Cojinete liso
G-FI
Cojinete liso con freno «stop-fix»
XK-FI-FK
Cojinete de bolas de acero inoxidable con freno «stop-fix», con protección anti-hilos
XK-FK
Cojinete de bolas de acero inoxidable con protección anti-hilos
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$55.97
25
49
$51.30
50
99
$46.64
≥ 100
$41.98
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.793 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.