LWGX-TPA Roulettes pivotantes synthétiques WAVE Plastique nylon, avec roues en caoutchouc thermoplastique et support de trou de boulon, composants en inox

Photo

 LWGX-TPA Roulettes pivotantes synthétiques WAVE en plastique nylon, avec roues en caoutchouc thermoplastique et support de trou de boulon, composants en inox Type: XK-FI-FK - Roulement à billes en inox avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
Type: XK-FI-FK - Roulement à billes en inox avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
 LWGX-TPA Roulettes pivotantes synthétiques WAVE en plastique nylon, avec roues en caoutchouc thermoplastique et support de trou de boulon, composants en inox Type: XK-FI-FK - Roulement à billes en inox avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement  LWGX-TPA Roulettes pivotantes synthétiques WAVE en plastique nylon, avec roues en caoutchouc thermoplastique et support de trou de boulon, composants en inox Type: G - Palier lisse  LWGX-TPA Roulettes pivotantes synthétiques WAVE en plastique nylon, avec roues en caoutchouc thermoplastique et support de trou de boulon, composants en inox Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LWGX-TPA Roulettes pivotantes synthétiques WAVE en plastique nylon, avec roues en caoutchouc thermoplastique et support de trou de boulon, composants en inox Type: XK-FK - Roulement à billes en inox avec protection de la bande de roulement

Description du produit

Informations

Les roulettes LWGX-TPA résistent à la corrosion et peuvent supporter une stérilisation à une température allant jusqu'à 100 °C (212 °F) par nettoyage à la vapeur sous pression.

Utilisation essentiellement associée à l'équipement médical, dentaire, à l'instrumentation, au secteur des hôpitaux, du service alimentaire et à l'équipement de laboratoire.

Capacité de charge 110 kg.

Le décalage profond permet un montage simple des roulettes sans devoir démonter la roue du support.
Les roulements à billes rainurés à double palier et rangée simple, gages d'une manipulation sans encombre et faciles à nettoyer, sont équipés de série de protections de la bande de roulement.

Allient une capacité de charge très élevée et une faible hauteur de montage.
Extrêmement silencieuses, anti-traces et déplacement en souplesse.

La capacité de charge indiquée diminue si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F).

Spécifications

Support de pivot

  • Nylon renforcé, design moderne et agréable
  • Roulements à billes rainurés à double palier et résistants à la corrosion dans la couronne du pivot
  • Toutes les pièces, y compris le matériau d'axe, sont résistantes à la corrosion
  • Couleur gris argent RAL 7001

Roue

  • Caoutchouc thermoplastique gris, roulement lisse, pneu non marquant (dureté 85° Shore A), collé au centre de la roue en polypropylène
  • Roulement lisse ou à billes avec protection de la bande de roulement

RoHS

Sur demande

Autres variantes de couleurs à partir d'une quantité minimale donnée
Versions antistatiques "ELS"
Roues individuelles, série TPA

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LWGX-TPA Roulettes pivotantes synthétiques WAVE en plastique nylon, avec roues en caoutchouc thermoplastique et support de trou de boulon, composants en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
XK-FI-FKRoulement à billes en inox avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
XK-FKRoulement à billes en inox avec protection de la bande de roulement
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
DT2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur

Diamètre de la platine
d
Trou de boulon
Taille

Utiliser le boulon de montage
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
43.941.265.312.170.43M10 / 3/8"1.50100.00
43.941.265.312.170.51M12 / 1/2"1.50100.00
54.921.266.302.170.43M10 / 3/8"1.57110.00
54.921.266.302.170.51M12 / 1/2"1.57110.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
d
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$55.97
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$55.97
2549$51.30
5099$46.64
≥ 100$41.98
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.793 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.