LKRXA-TPARodajas giratorias de servicio ligero Acero inoxidable, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes pesados
Foto
Type: KD-FI-FK - Sellos del cojinete de bolas con freno stop-fix, con protección anti-hilos
Intervalo de capacidad de carga 100 - 120 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.
Especificación
Soporte
Acero inoxidable de cromo-níquel, de alta calidad, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
montaje con agujero para perno
cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
Pivote central fuerte
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Caucho termoplástico gris, rodamiento suave
llanta que no deja marcas (dureza 85° Shore A)
unido al centro de la rueda de polipropileno
La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos
RoHS
Bajo pedido
Ruedas individuales, serie TPA
Serie antiestática «ELS»
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Type
G
Cojinete liso
G-FI
Cojinete liso con freno «stop-fix»
KD-FI-FK
Sellos del cojinete de bolas con freno stop-fix, con protección anti-hilos
KD-FK
Sellos del cojinete de bolas con protección anti-hilos
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$56.45
25
49
$51.75
50
99
$47.05
≥ 100
$42.34
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.045 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.