Options de pièce / Tableau
Type
G Palier lisse
G-FI Palier lisse avec frein stop-fix
KD-FI-FK Joints de roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
KD-FK Joints de roulement à billes avec protection de la bande de roulement
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce) D
Roue
Diamètre T2
Bande de roulement
Largeur H
Total
Hauteur
Plaque
Diamètre d
Trou de boulon
Taille
Utiliser le boulon de montage F
Roulette pivotante excentrée
Charge
de charge
(kg)
4
5
3.125
3.15
3.94
4.92
1.26
4.25
5.24
6.22
2.24
0.43
0.51
M10 / 3/8"
M12 / 1/2"
1.57
100.00
110.00
120.00
3.125 3.15 1.26 4.25 2.24 0.43 M10 / 3/8" 1.57 100.00
4 3.94 1.26 5.24 2.24 0.43 M10 / 3/8" 1.57 110.00
5 4.92 1.26 6.22 2.24 0.43 M10 / 3/8" 1.57 120.00
3.125 3.15 1.26 4.25 2.24 0.51 M12 / 1/2" 1.57 100.00
4 3.94 1.26 5.24 2.24 0.51 M12 / 1/2" 1.57 110.00
5 4.92 1.26 6.22 2.24 0.51 M12 / 1/2" 1.57 120.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$56.45
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 24 $56.45
25 49 $51.75
50 99 $47.05
≥ 100 $42.34
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.045 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351